Podczas międzynarodowych targów LogiMAT (od 19 do 21 marca 2024 r.) firma Pilz skupi się na swoich rozwiązaniach w zakresie ochrony i bezpieczeństwa w intralogistyce. W Stuttgarcie zaprezentowana zostanie również kompleksowa oferta usług z zakresu bezpiecznej automatyzacji. Szereg rozwiązań firmy Pilz umożliwia efektywną realizację różnorodnych zadań w zastosowaniach logistycznych, takich jak zabezpieczanie systemów wózków AGV, przenośników oraz systemów magazynowych.
Ostfildern, 6 lut 2024
Firma Pilz na targach LogiMAT 2024, hala 6, stoisko 6B37 – ochrona i bezpieczeństwo w intralogistyce
Goście mogą również odwiedzić stoisko, które dzielimy z naszym partnerem – firmą NAiSE GmbH. Tam uzyskają informacje na temat skutecznej koordynacji i zarządzania przepływem swobodnie poruszających się pojazdów mobilnych.
Kontekst: Know-how bezpiecznej obsługi
Operatorzy platform mobilnych muszą w swoich rozwiązaniach zapewnić spełnienie poziomów bezpieczeństwa wymaganych dla funkcji monitorowania pojazdów zgodnie z normą ISO 3691-4. Nasi eksperci obecni na stoisku wyjaśnią sposób wdrażania rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpiecznej obsługi platform mobilnych. Główne elementy wystawy: Unikanie przestojów oraz bezpieczne i wydajne prowadzenie produkcji. Goście dowiedzą się więcej o dedykowanych usługach firmy Pilz (w zakresie oceny ryzyka projektowego i prób odbiorczych w zakładzie producenta lub prób odbiorczych na miejscu), a także o szkoleniu poświęconym w szczególności bezpieczeństwu platform mobilnych: „Wymagania bezpieczeństwa i integracja wózków AGV”.
Propozycja: Bezpieczeństwo swobodnie poruszających się platform mobilnych
Jedną z propozycji przedstawionych na stoisku jest rozwiązanie firmy Pilz w zakresie bezpieczeństwa swobodnie poruszających się platform mobilnych. Podstawą rozwiązania jest sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami monitorowania synchronizacji i aktywacji skanerów laserowych PSENscan, które zapewniają monitorowanie produkcji. Dodatkowo dostępny jest moduł SecurityBridge, który stanowi ochronę przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz.
Ponadto firma Pilz pokaże, w jaki sposób kontrolować bezpieczny dostęp do obszarów logistycznych za pomocą modułowych bramek bezpieczeństwa oraz systemu identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu (I.A.M.) – niezależnie od tego, czy potrzebne jest proste uwierzytelnianie, czy złożone zarządzanie dostępem.
Kontrola floty
Na potrzeby zarządzania całą flotą firma NAiSE GmbH, ekspert w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów z siedzibą w Stuttgarcie, we współpracy z firmą Pilz zaprezentuje pierwsze na świecie oprogramowanie do zarządzania ruchem i zamówieniami dla wszystkich uczestników procesu intralogistyki. Program NAiSE Fleet Manager analizuje w czasie rzeczywistym przepływ uczestników ruchu i towarów w rozwiązaniach intralogistycznych. Odwiedzający targi mogą zapoznać się z działaniem narzędzia NAiSE Traffic na wspólnym stoisku.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]