Ostfildern, 7 mar 2023

Firma Pilz na targach Interpack 2023, hala 18/stoisko B02 - Koncentracja na kwestiach bezpieczeństwa i ochrony – Automatyzacja pod kątem większego bezpieczeństwa opakowań

Podczas targów Interpack 2023 (od 04.05.2023 do 10.05.2023) firma Pilz zaprezentuje technologie ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwo produktu w ramach automatyzacji pakowania pod hasłem „Elastyczne rozwiązania automatyzacyjne dla bezpieczeństwa i ochrony”. Tematami przewodnimi ekspozycji będą technologia czujników, technologia sterowania, rozwiązania i produkty do obsługi oraz monitorowania opakowań pierwotnych, wtórnych i końcowych, a także sieci – z uwzględnieniem modułu SecurityBridge. Ostatnim punktem prezentacji będzie pakiet usług dostosowany do potrzeb branży opakowaniowej.

Ważnym punktem ekspozycji firmy Pilz w Düsseldorfie będzie rozwiązanie z certyfikatem TÜV SÜD do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonów w maszynach pakujących. Kolejnym tematem przewodnim będzie inteligentne Pakowanie 4.0 oraz korzyści wynikające z cyfryzacji w pakowaniu żywności, leków oraz artykułów niespożywczych. W oparciu o model inteligentnej fabryki firmy Pilz zaprezentowany zostanie sposób wytwarzania spersonalizowanych produktów w szybki i elastyczny sposób.

Pakowanie wtórne – bezpieczne i proste formowanie kartonów
Jednym z przykładów rozwiązań inteligentnej automatyzacji firmy Pilz – takim, który nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także ułatwia obsługę linii pakujących – jest bezpieczne podawanie kartonów w obszarze pakowania wtórnego. Zostało ono zaprojektowane do maszyn małej i średniej wielkości i bazuje na dwóch sterownikach bezpieczeństwa do wyboru: kompaktowym sterowniku PNOZmulti 2 dla aplikacji konfigurowanych za pomocą oprogramowania lub przekaźniku modułowym myPNOZ. Nasi eksperci w Düsseldorfie udzielą Państwu informacji na temat możliwości redukcji czasu i kosztów planowania, konfiguracji projektu oraz jego uruchomienia w oparciu o elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo obejmuje dostęp
Koncepcja Przemysłu 4.0 dotarła do branży opakowań. Inteligentne sieci i personalizacja to najważniejsze tematy przewodnie imprezy. Wiążą się one z zapotrzebowaniem na wyszukane koncepcje automatyzacji i bezpieczeństwa, które obejmują kwestie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury przemysłowej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa produktu. Mając to na uwadze, na targach Interpack firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania w zakresie kontroli dostępu (I.A.M.), służące do wdrażania kompleksowego zarządzania dostępem do maszyn pakujących.

Cyfrowe rozwiązania bezpieczeństwa
I.A.M. to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontrolą dostępu umożliwiające również bezpieczny wybór trybu pracy: w Düsseldorfie zaprezentujemy rozwiązanie „key-in-pocket”, oparty na systemie kontroli uprawnień dostępu PITreader oraz technologii sterowania firmy Pilz. System zapobiega nieplanowanemu ponownemu uruchomieniu maszyny, gdy w strefie zagrożenia znajdują się jeszcze osoby wykonujące prace konserwacyjne. Przed uzyskaniem dostępu do instalacji upoważnieni operatorzy uwierzytelniają się za pomocą osobistych transponderów, czemu towarzyszy przypisanie indywidualnego identyfikatora, który jest przechowywany centralnie w sterowniku bezpieczeństwa. Chroni to maszynę przed manipulacją, a operatora przed jej niezamierzonym ponownym uruchomieniem.
W odróżnieniu do systemu bezpieczeństwa konserwacji wykorzystującego klucze mechaniczne operatorzy mogą wejść do instalacji lub wyjść z niej przez dowolne drzwi ochronne. Rozwiązanie „key-in-pocket” zapewnia personelowi większą elastyczność, a tym samym oszczędność czasu podczas konserwacji. Firma Pilz oferuje klientom i użytkownikom większą elastyczność dzięki czytnikowi kart PITreader, który może służyć od identyfikacji operatorów posiadających transpondery RFID w formie kart lub naklejek.

Moduł Security Bridge chroni proces pakowania
Połączenie w sieć IT i OT (technologii operacyjnej) wymaga dodatkowej ochrony maszyny pakującej, np. w rozlewni. Podczas targów firma Pilz zaprezentuje również moduł SecurityBridge, który chroni sieci sterowania przed manipulacją spowodowaną nieautoryzowaną ingerencją. Monitoruje on przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, chroniąc w ten sposób sterowniki przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa produktu, co jest szczególnie ważne w przypadku opakowań produktów farmaceutycznych i spożywczych.

Dyrektywa maszynowa i nie tylko: firma Pilz gwarantuje
bezpieczne maszyny, spełniające wymagania przepisów i norm. Jedną z nich jest międzynarodowa norma EN ISO 14119 dotycząca urządzeń blokujących. Osoby odwiedzające stoisko firmy Pilz mogą dowiedzieć się, jakie inne normy muszą wziąć pod uwagę producenci i operatorzy. Jako ekspert w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji zapewniamy indywidualne wsparcie przez cały cykl życia maszyny – od oceny ryzyka po weryfikację bezpieczeństwa, w tym w ramach międzynarodowej oceny zgodności.

Więcej informacji o targach można znaleźć tutaj.

Podczas targów Interpack 2023 (od 04.05.2023 do 10.05.2023) firma Pilz zaprezentuje technologie ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwo produktu w ramach automatyzacji pakowania pod hasłem „Elastyczne rozwiązania automatyzacyjne dla bezpieczeństwa i ochrony”. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Podczas targów Interpack 2023 (od 04.05.2023 do 10.05.2023) firma Pilz zaprezentuje technologie ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwo produktu w ramach automatyzacji pakowania pod hasłem „Elastyczne rozwiązania automatyzacyjne dla bezpieczeństwa i ochrony”. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Podczas targów Interpack 2023 (od 04.05.2023 do 10.05.2023) firma Pilz zaprezentuje technologie ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwo produktu w ramach automatyzacji pakowania pod hasłem „Elastyczne rozwiązania automatyzacyjne dla bezpieczeństwa i ochrony”. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: