Zakres oferowanych przez firmę Pilz usług związanych z walidacją bezpieczeństwa instalacji i maszyn jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Producenci i operatorzy maszyn mogą teraz wybierać spośród trzech różnych poziomów, które różni zakres i szczegółowość walidacji. Daje to gwarancję najwyższego poziomu usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta spełniającą wymagania odpowiednich norm w zakresie bezpieczeństwa.
Ostfildern, 13 kwi 2023
Firma Pilz oferuje klientom walidację dostosowaną do ich potrzeb na trzech poziomach
Ostatnim krokiem na drodze do bezpiecznego uruchomienia instalacji i maszyny po przeprowadzeniu oceny ryzyka, stworzeniu koncepcji bezpieczeństwa, przygotowaniu projektu bezpieczeństwa i wdrożeniu systemu jest walidacja bezpieczeństwa. Daje ona pewność, że środki ochrony zostały prawidłowo zaimplementowane, a system bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalny. Podstawą tego procesu są międzynarodowe normy, w tym ISO 13849, IEC 62061 oraz IEC 61508. Nakładają one na producentów lub operatorów maszyn obowiązek regularnego potwierdzania, że projekt bezpieczeństwa został prawidłowo wdrożony.
Jednak konkretne wymagania mogą różnić się w zależności od aplikacji: Czy dotyczy maszyn, które zostały wcześniej zwalidowane? Czy w maszynach dokonano jedynie drobnych zmian? A może dokonano złożonych, znaczących zmian, w związku z czym wymagane jest ponowne uzyskanie znaku CE? Jaki poziom walidacji jest właściwy w każdym z tych przypadków?
Koncentracja na kliencie
Firma Pilz oferuje teraz spersonalizowaną walidację i w tym celu rozszerzyła zakres oferowanych usług związanych z bezpieczeństwem maszyn: „Do tej pory oferowaliśmy kompleksową usługę walidacji” – wyjaśnia John McAuliffe, wiceprezes International Service Group w firmie Pilz. „Niemniej w niektórych przypadkach, na przykład przy zakupie maszyn od producentów, których maszyny były już przez nas oceniane lub gdy wprowadzane są niewielkie zmiany w istniejących maszynach – wówczas wystarczająca może być uproszczona walidacja”.
W oparciu o sprawdzone metody i wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu walidacji firma Pilz oferuje teraz walidację bezpieczeństwa na różnych poziomach. Po raz pierwszy firma Pilz umożliwia producentom i operatorom maszyn przeprowadzenie walidacji, która odpowiada ich indywidualnym potrzebom w połączeniu z potwierdzeniem zgodności z odpowiednimi normami. Oznacza to większą efektywność podczas wdrażania.
Trzy spersonalizowane poziomy
Poziom 1 walidacji obejmuje podstawową kontrolę pozwalającą wykryć najważniejsze niezgodności; poziom 2 polega na dokładniejszym badaniu – szczególnie w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ma to na celu zagwarantowanie, że maszyna zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa. Poziom 3 walidacji to szczegółowa kontrola zgodności wymagana w procesie nadawania znaku CE. Na wszystkich trzech poziomach producenci i operatorzy maszyn mogą polegać na specjalistycznej wiedzy ekspertów firmy Pilz.
Więcej informacji na temat walidacji bezpieczeństwa firmy Pilz można znaleźć tutaj.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl