Ostfildern, 26 sie 2021

Oprogramowanie wizualizacyjne PASvisu teraz z interfejsem Modbus/TCP i Secure-Client – otwarte dla wszystkich zadań wizualizacyjnych

Szybki, kompleksowy przegląd instalacji – to zadania oprogramowania do wizualizacji PASvisu firmy Pilz. Nowa wersja PASvisu obsługuje teraz również protokół Modbus/TCP. Protokół ten umożliwia szybkie podłączenie wszystkich sterowników, a także innych komponentów przemysłowych. Nowością jest również bezpieczne połączenie klient-serwer, dzięki któremu dane z serwera PASvisu mogą być bezpiecznie przesyłane do systemu wizualizacji użytkownika.

Od nowej wersji v1.10 PASvisu, oprogramowanie do wizualizacji obsługuje nie tylko OPC UA, ale również protokół Modbus/TCP. Dzięki temu możliwa jest prosta wymiana danych procesu pomiędzy PASvisu a prawie każdym systemem sterowania. Możliwe jest również przetwarzanie danych z różnych sterowników jednocześnie w jednym projekcie wizualizacji.

Dzięki otwartości PASvisu nie ma potrzeby zmiany istniejącej infrastruktury automatyki: można go stosować w dotychczasowych maszynach z dostępnymi sterownikami. Z rozwiązania można korzystać również za pośrednictwem niemal każdego urządzenia końcowego, np. zintegrowanych z maszyną interfejsów HMI, zewnętrznych komputerów PC lub tabletów. 

Większe bezpieczeństwo podczas wymiany danych dzięki „Secure-Client” 
Nowością jest również „bezpieczne” połączenie klient-serwer. Cały transfer danych pomiędzy PASvisu Clients, Builder i Server jest teraz w pełni zaszyfrowany. Jednocześnie zwiększono zakres uwierzytelniania użytkowników i tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zalogować się do serwera PASvisu. Zapobiega to manipulacjom i gwarantuje bezpieczny transfer danych w ramach całego projektu wizualizacji. 

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu może być stosowane z prawie wszystkimi popularnymi systemami sterowania na rynku dzięki interfejsowi Modbus TCP. (Zdjęcie: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)
Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu może być stosowane z prawie wszystkimi popularnymi systemami sterowania na rynku dzięki interfejsowi Modbus TCP. (Zdjęcie: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu może być stosowane z prawie wszystkimi popularnymi systemami sterowania na rynku dzięki interfejsowi Modbus TCP. (Zdjęcie: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe