Bezpieczne kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 do sterowania palnikami firmy Pilz posiadają obecnie certyfikat Underwriters Laboratories (UL). Globalna organizacja badawcza UL ma swoją siedzibę w Northbrook, USA. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że zarówno jednostka bazowa kompaktowego sterownika, jak i moduły spełniają krajowe normy bezpieczeństwa dotyczące pieców, obowiązujące w USA i Kanadzie.
Ostfildern, 11 lis 2021
Konfigurowalny kompaktowy sterownik PNOZmulti 2 Pilz dla pieców ma teraz certyfikat UL dla USA i Kanady – teraz również do użytku w Ameryce Północnej!
Certyfikaty zgodne z normami UL 60730-1 i UL 60730-2-5 uzyskano dla jednostki bazowej PNOZ m B1 Burner, a także modułów rozszerzeń PNOZ m EF 16DI i PNOZ EF 8DI4DO oraz modułów fieldbus PNOZ m ES PROFINET i PNOZ ES PROFIBUS.
Certyfikowane bezpieczeństwo pieców
Normy UL 60730-1 i UL 60730-2-5 dotyczą automatycznych sterowników palników, które są stosowane do automatycznego sterowania palnikami olejowymi, gazowymi, węglowymi lub zasilanymi innymi substancjami łatwopalnymi. Certyfikat UL pozwala na zastosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Jednostka bazowa PNOZ m B1 Burner spełnia wymagania norm NFPA 85 i NFPA 86, co znacznie ułatwia zastosowanie w Ameryce Północnej. Norma NFPA 85 koncentruje się na zwiększaniu bezpieczeństwa eksploatacji kotłów, a NFPA 86 na minimalizowaniu zagrożeń pożarowych i wybuchowych w piecach. PNOZmulti 2 Burner spełnia również wymogi norm europejskich EN 298, EN 50156-1 i EN 50156-2 oraz posiada certyfikat TÜV.
Bezpieczne zarządzanie pracą palników w jednym pakiecie
Jednostka bazowa PNOZ m B1 Burner kompaktowego sterownika PNOZmulti 2 umożliwia bezpieczne monitorowanie i jednoczesne bezpieczne sterowanie piecami w prosty sposób przy użyciu jednego rozwiązania. Jest to możliwe ponieważ jednostka PNOZmulti 2 kontroluje i monitoruje zarówno sam palnik, jak i cały piec. Dostępny jest również moduł rozszerzeń PNOZ m EF 4DI4DORD z czterema bezpiecznymi, różnymi wyjściami przekaźnikowymi do sterowania zaworami bezpieczeństwa palnika.
Wszechstronna ochrona dla wielu aplikacji
Możliwość sterowania różnymi typami palników, takimi jak palniki główne lub pomocnicze, o zapłonie bezpośrednim lub pośrednim, w trybie nisko- lub wysokotemperaturowym. Konfigurowalny sterownik może obsługiwać aplikacje w przemyśle spożywczym i cukierniczym – na przykład w automatycznych piecach do wypieku wafli, w przetwórstwie trzciny cukrowej lub etanolu, a także na przykład w automatyce budynków, przemyśle motoryzacyjnym i przemyśle przetwórczym.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl