Po raz pierwszy dostępny jest kompletny system IO-Link Safety zapewniający bezpieczną komunikację na poziomie wykonawczym: rozwiązanie systemowe firmy Pilz obejmuje urządzenie Master, urządzenia wykonawcze i kompatybilne akcesoria. Do pierwszych urządzeń w ofercie firmy Pilz oferujących protokół IO-Link Safety należą kurtyny świetlne PSENopt II Advanced IOLS, jednostka sterująca PITgatebox IOLS oraz IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Kompletny pakiet opracowany przez eksperta w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji ułatwia integrację technologii IO-Link Safety z urządzeniami i maszynami.
Ostfildern, 13 lis 2023
Kompleksowe bezpieczne rozwiązanie systemowe firmy Pilz w standardzie IO-Link Safety, złożone z urządzenia Master, urządzeń wykonawczych i akcesoriów — bezpieczna łączność na poziomie wykonawczym
W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego można obecnie wykorzystać znormalizowany system komunikacji IO-Link z protokółem IO-Link Safety. Bezpieczna znormalizowana komunikacja point-to-point umożliwia integrację czujników bezpieczeństwa i aktuatorów z dowolnym istniejącym systemem Fieldbus niezależnie od systemów wyższego poziomu. Protokół komunikacyjny IO-Link Safety został ujednolicony na całym świecie w ramach normy IEC 61139-2 i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 lub SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508/62061. Uniwersalne rozwiązanie zapewnia większą elastyczność, ponieważ wszystkie potrzeby użytkowników w zakresie bezpieczeństwa zaspokaja pojedyncza magistrala Fieldbus.
Najwyższy poziom bezpiecznego łączenia
Jako interfejs sterownika bezpieczeństwa moduł IO-Link Safety Master PDP67 IOLS firmy Pilz umożliwia dwukierunkową komunikację aż do poziomu wykonawczego. Do urządzeń PDP IOLS można podłączyć czujniki bezpieczeństwa z protokołem IO-Link Safety – oprócz urządzeń IO-Link Safety możliwe jest również podłączenie standardowych czujników i aktuatorów IO-Link, a także klasycznych czujników bezpieczeństwa z wyjściami OSSD. Czujniki, takie jak kurtyna świetlna PSENopt Advanced IOLS, można zamienić na technologię OSSD.
Łatwe procesy uruchamiania i wymiany urządzeń
Czujniki IO-Link Safety firmy Pilz dostarczają ważnych informacji o stanie i oferują więcej możliwości w zakresie diagnostyki. Urządzenia można identyfikować i parametryzować automatycznie. Ułatwia to wymianę komponentów oraz skraca przestoje instalacji i maszyn spowodowane naprawami. Ponadto potrzebnych jest mniej urządzeń, co przekłada się na zmniejszenie wielkości zakupów i wykorzystania przestrzeni w magazynie. W efekcie przynosi to obniżenie kosztów i wzrost produktywności.
Efektywne zarządzanie danymi i diagnostyką
Sprawna komunikacja z każdym czujnikiem i aktuatorem umożliwia inteligentną ocenę danych: komunikacja w standardzie IO-Link Safety odbywa się za pośrednictwem nieekranowanego kabla i z wykorzystaniem standardowego złącza przemysłowego. Pozwala to oszczędzić czas i koszty związane z wymianą urządzeń oraz zwiększyć dostępność maszyn.
Inteligentne urządzenia IO-Link Safety oferują również funkcje diagnostyczne, takie jak funkcja autodiagnostyki, która obsługuje naprawy i konserwacje prewencyjne. Na przykład: w ramach konserwacji prewencyjnej ocena pojedynczej wiązki dostarcza informacji o sile sygnału kurtyny świetlnej PSENopt Advanced IOLS. Zwiększa to istotnie wydajność instalacji lub maszyny.
W obszarze Internetu rzeczy (IoT) pakiet IO-Link Safety firmy Pilz wspiera połączone w sieć instalacje i maszyny do poziomu czujników i zakładu za pomocą prostego niezastrzeżonego rozwiązania. Otwiera to nowe możliwości dla rozwoju Przemysłu 4.0.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]