Na największych na świecie targach przemysłowych firma Pilz zaprezentuje, w jaki sposób temat przewodni „Transformacja przemysłowa” jest już dziś wdrażany w przemyśle, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa. Firma będzie koncentrować się na indywidualizacji i cyfryzacji. Znajdzie to odzwierciedlenie w nowych produktach: wykraczając poza modułowy system bezpieczeństwa i obszar kompaktowych sterowników PNOZmulti 2 przy uwzględnieniu bezpieczeństwa przemysłowego, firma Pilz skupi uwagę na swoim najnowszym produkcie: przekaźniku bezpieczeństwa myPNOZ, który pojawił się w ofercie w lutym. Eksperci firmy Pilz będą dostępni w czasie rzeczywistym, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników.
Ostfildern, 7 kwi 2021
Firma Pilz jako wystawca na wirtualnych targach Hannover Messe 2021 zaprezentuje innowacje z dziedziny technologii czujników, kompaktowych sterowników i bezpieczeństwa przemysłowego, kładąc nacisk na indywidualizację, cyfryzację i bezpieczeństwo
W trakcie relacji na żywo „Moje bezpieczeństwo – od życzenia klienta do indywidualnego rozwiązania bezpieczeństwa" (środa, 14.04.2021, 15:00–15:25) eksperci z firmy Pilz zdradzą, czym wyróżnia się innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ: począwszy od cyfrowego procesu zamawiania wykorzystującego intuicyjne narzędzie myPNOZ Creatorpo szybką i prostą instalację. Pokażemy, jak dzięki myPNOZ zyskujesz bezpieczne rozwiązania, spełniające Twoje indywidualne wymagania.
Wdrażanie rozwiązań do ryglowania drzwi – bezpiecznie i pewnie
Kolejnym kluczowym zagadnieniem na naszym stoisku będzie skuteczne zabezpieczenie drzwi bezpieczeństwa oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa i ochrony,które odgrywają rolę w danej aplikacji. W centrum uwagi znajdzie się moduł klamki PSENmlock,który stanowi uzupełnienie modułowego systemu ryglowania drzwi firmy Pilz. Nowy moduł ma zintegrowany aktuator oraz wyzwalacz ewakuacyjny. W połączeniu z systemem PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania osłon, modułem przycisków PITgatebox z opcjonalnym zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępu PITreader, rozwiązaniem diagnostycznym Safety Device Diagnostics do bezpiecznego łączenia szeregowego oraz kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2,stanowi on elastyczne rozwiązanie do monitorowania bramek bezpieczeństwa.
Kompaktowy sterownik do monitorowania bezpieczeństwa
BBezpieczne rozwiązania do monitorowania bramek bezpieczeństwa pojawiają się w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 firmy Pilz, ale to nie wszystko – PNOZmulti 2 to element bezpieczeństwa do szerokiego zakresu zastosowań. Od teraz kolejne aplikacje można elastycznie wdrażać za pomocą konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa. Dzięki nowym modułom. sterowanie pracą palników jest łatwe i bezpieczne. Nowy moduł z czterema wejściami cyfrowymi i czterema różnymi wyjściami przekaźnikowymi PNOZ m EF 4DI4DORD jest dostępny dla jednostki bazowej PNOZ m B1 Burner. Zapewnia on niezawodną kontrolę funkcji bezpieczeństwa zależnymi od instalacji. Nowy moduł umożliwia bezpieczne sterowanie i monitorowanie zaworów bezpieczeństwa, ciśnienia powietrza do spalania lub zapłonu w palnikach pieców.
Szybka reakcja na zdarzenia związane z ruchem!
Monitorowanie aplikacji związanych z ruchem również zostało zoptymalizowane w sterowniku PNOZmulti 2. Nowy moduł monitorowania ruchu PNOZ m EF 1MM2DO umożliwia zastosowanie w technologii napędowej i wykorzystuje kaskadowanie oraz opóźnione wyłączanie w celu ochrony inwestycji i maszyn: moduł bezpiecznie monitoruje oś w połączeniu z jednostką bazową PNOZ m B0 lub PNOZ m B1. Dla każdego modułu można utworzyć niezależny program modułowy (mIQ) do bezpośredniego sterowania bezpiecznymi wyjściami cyfrowymi. Zaleta: szybki czas reakcji na zdarzenia ruchowe.
Bezpieczeństwo sieci
Bezpieczeństwo przemysłoweto ważna kwestia, również dla firmy Pilz: na targach Hannover Messe zaprezentujemy nowe oprogramowanie dla modułuSecurityBridge, który zapewnia kompleksową ochronę sieci automatyki przemysłowej. Od teraz użytkownicy mogą ją stosować do zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie aplikacji dla konfigurowalnych sterowników PNOZmulti i systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz, ale to nie wszystko! Moduł Security Bridge umożliwia też sprawdzanie transmisji danych od dowolnego urządzenia spoza gamy produktów firmy Pilz.
Dodatkowe informacje na temat naszej obecności na targach

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl