Rozwiązania cyfrowej automatyzacji dla bezpiecznej infrastruktury kolejowej są myślą przewodnią udziału firmy Pilz w targach InnoTrans 2022 (20–23 września 2022 r. w Berlinie). Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest adapter EULYNX, który pozwala na zastosowanie standardu EULYNX pochodzącego od różnych producentów w istniejących blokadach. Ponadto Pilz przedstawi swoją ofertę usług związanych z bezpieczeństwem maszyn, które wspierają operatorów i producentów z branży kolejowej w ochronie ich obiektów biznesowych.
Ostfildern, 11 sie 2022
InnoTrans 2022: Firma Pilz zaprezentuje rozwiązania automatyzacji dla przyszłości transportu kolejowego – prosta, bezpieczna cyfryzacja
Na targach InnoTrans firma Pilz pokaże, w jaki sposób operatorzy infrastruktury kolejowej mogą korzystać z możliwości cyfryzacji, wykorzystując rozwiązania automatyzacji. Dzięki otwartym interfejsom i znormalizowanym rozwiązaniom typu COTS (commercial off-the-shelf) firma Pilz oferuje produkty, które pozwalają zastąpić ich zastrzeżone odpowiedniki. Oferta prezentowana na targach InnoTrans obejmuje klasyczne aplikacje kolejowe, takie jak sterowanie rozjazdami, rozwiązania interfejsów czy przejazdy kolejowe, ale również zastosowania związane z przemysłem, takie jak na przykład ochrona terenów kolejowych.
Otwarte rynki kolejowe dzięki otwartej komunikacji
Na targach InnoTrans firma Pilz zaprezentuje adapter EULYNX, aby pokazać, jak może wyglądać kolej przyszłości. Normalizacja technologii blokad jest deklarowanym celem europejskiego projektu EULYNX. W ramach tego standardu sterowniki obiektowe dokonują translacji cyfrowych poleceń sterowania z blokad na sygnały analogowe, np. do sterowania rozjazdami. Dzięki adapterowi EULYNX, opartemu na systemie automatyki PSS 4000, dotychczasowe blokady zyskują kompatybilność ze sterownikami obiektowymi. Ze względu na swoją otwartość i kompatybilność, adapter EULYNX odgrywa istotną rolę podczas wdrażania międzynarodowej, niezależnej od producentów cyfryzacji w technologii sterowania i bezpieczeństwa.
W ramach dyskusji panelowych, Jan van der Heide, dyrektor ds. rozwoju rynku kolejowego w firmie Pilz, będzie wyjaśniał, jak przejść od lokalnych, właściwych dla danego kraju rozwiązań do otwartego rynku kolejowego. Swoją prezentację „Od kontrolera obiektów do transgranicznej cyfryzacji infrastruktury kolejowej – jak EULYNX może przyspieszyć Twoje ambicje” przedstawi 21 września w godzinach 13:30–14:30.
Do grona ekspertów branżowych dołączy również Michael Fohrer, konsultant z działu rozwiązań kolejowych w firmie Pilz, ze swoim wystąpieniem „Redefiniowanie mobilności: Warsztaty przyszłości z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Kolejowego (VDB).” Wystąpienie zaplanowano podczas Forum Dialogu VDB 23 września, w godzinach 10:00–12:00 w +palais.Berlin, hala 19.
Usługi dla bezpieczeństwa instalacji i operacji
Firma Pilz uzupełnia swoją ofertę automatyzacji o usługi takie jak planowanie i zarządzanie projektem, programowanie, dokumentacja, a także wsparcie w procesie homologacji. Wszystko odpowiednio dopasowane do wymagań branży kolejowej.
Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, firma Pilz już od kilkudziesięciu lat oferuje kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych wymagań producentów i użytkowników maszyn, pomagając chronić ludzi, maszyny i środowisko. Na targach InnoTrans eksperci firmy Pilz wykorzystają interaktywny panel, aby przedstawić korzyści, jakie operatorom sieci i producentom technologii kolejowych mogą przynieść rozwiązania wykorzystywane w automatyce.
Firma Pilz zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania w Berlinie w dniach 20–23 września 2022 r., na międzynarodowych targach technologii transportowych InnoTrans (hala 27, stoisko 550).

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl