Teraz dostępny jest nowy system ryglowania PSENmech z blokowaniem osłon. Jest to ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania osłon ruchomych.
Ostfildern, 10 lis 2020
Firma Pilz na targach SPS Connect 2020 – nowy system ryglowania PSENmech z blokowaniem osłon na potrzeby ochrony osób i procesów
Rozwiązanie PSENmech to gwarancja, że system ryglowania pozostanie zablokowany aż do zakończenia ruchu instalacji lub maszyny. Gdy system ryglowania jest otwarty, niezamierzone wznowienie niebezpiecznego ruchu nie jest możliwe. Do systemu ryglowania PSENmech można także dodać mechanizm zwolnienia ewakuacyjnego lub awaryjnego, co pozwala na jego wykorzystanie w wielu aplikacjach. System ryglowania PSENmech z blokowaniem osłon nadaje się do ochrony osób i procesów w najróżniejszych branżach.
Solidne, dynamiczne i elastyczne rozwiązanie!
Dzięki metalowej konstrukcji głowicy system ryglowania jest odporny na wnikanie wody, zanieczyszczeń i pyłów. Solidna konstrukcja to gwarancja długiego okresu eksploatacji i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Możliwość wyboru spośród wielu aktuatorów oraz wielu kierunków działania przekłada się na szybki, łatwy i elastyczny montaż. W efekcie system ryglowania gwarantuje ciągłość działania.
W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti, 2 system PSENmech oferuje kompletne ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania systemu ryglowania z blokowaniem osłon.
Dodatkowe informacje na temat rozwiązania dostępne są tutaj

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl