Organizowane przez firmę Pilz wydarzenia „Automation on Tour” rozpoczną się w marcu 2020 r. cyklem seminariów zatytułowanym „Bezpieczna automatyzacja”. Jest to seria prezentacji praktycznych rozwiązań automatyzacyjnych firmy Pilz. Udział w organizowanych na terenie Niemiec seminariach jest bezpłatny. Są one poświęcone najróżniejszym zagadnieniom – od tworzenia sprzętu i oprogramowania pod kątem oznakowania CE, aż po kompletną weryfikację i dokumentację bezpieczeństwa maszyn.
Ostfildern, 29 sty 2020
Pierwszym wydarzeniem w ramach „Automation on Tour” będzie seminarium „Bezpieczne wdrożenie oznakowania CE”. W 2020 r. seminaria firmy Pilz organizowane będą w ramach cyklu zatytułowanego „Bezpieczna automatyzacja”.
W ramach cyklu seminariów „Bezpieczna automatyzacja” odpowiemy na pytanie: „Jak zapewnić bezpieczeństwo maszyn?” Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie „bezpieczeństwo i ochrona”.
W oparciu o praktyczne przykłady uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób identyfikować zagrożenia oraz szacować wynikające z nich ryzyko zgodnie z obowiązującymi normami. Podczas prelekcji przedstawiciele firmy Pilz zaprezentują przegląd obowiązujących norm i wymagań. Jednak to nie wszystko! Powiedzą także o przyszłych wymaganiach dotyczących norm i dyrektyw. W części praktycznej, na przykładzie systemu ryglowania, eksperci firmy Pilz zademonstrują jak określić wymagany poziom PLr oraz jak opracować koncepcję bezpieczeństwa. Założeniem jest wspólne opracowanie wraz z uczestnikami rozwiązania sprzętowego i programowego przeznaczonego do zapewnienia bezpieczeństwa.
Także w tym roku firma Pilz zaoferuje dwa odrębne cykle seminariów. Drugi cykl zatytułowany „Bezpieczna eksploatacja urządzeń i maszyn” rozpocznie się we wrześniu 2020 r.
Wszystkie informacje dotyczące treści, dat, miejsc i rejestracji na bezpłatne seminaria są dostępne tutaj: www.automationontour.de

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl