Nowy moduł do pomiaru kąta gięcia jest teraz dostępny dla systemu bezpieczeństwa PSENvip 2 firmy Pilz, który przesyła dane obrazu do sterownika prasy. Dzięki temu operator widzi wartość kąta gięcia bezpośrednio w interfejsie (HMI) podczas hamowania, co eliminuje potrzebę stosowania drogich systemów pomiaru kąta i skomplikowanych pomiarów ręcznych. Dzięki temu czas i koszty związane z początkową i późniejszą regulacją systemu obniża się do minimum. PSENvip 2 umożliwia wydajną i bezpieczną realizację procesu gięcia, co gwarantuje wysoką niezawodność pras krawędziowych.
Ostfildern, 6 kwi 2021
Nowy moduł do pomiaru kąta gięcia w systemie bezpieczeństwa PSENvip 2 firmy Pilz – wyższa wydajność procesów gięcia!
Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy użytkownicy oszczędzają również miejsce, które w innym przypadku byłoby potrzebne do zainstalowania dodatkowych urządzeń.
Innowacyjna technologia nawet do pracy w trudnych warunkach
System bezpieczeństwa PSENvip 2 firmy Pilz monitoruje cały proces gięcia za pomocą innowacyjnej optyki. Po zainstalowaniu na górnej matrycy prasy krawędziowej PSENvip 2 wykrywa nawet najmniejszą przeszkodę w chronionym polu między nadajnikiem a odbiornikiem, co zapewnia wydajną i całkowicie bezpieczną pracę. Zamiast laserowego źródła światła PSENvip 2 wykorzystuje rozwiązanie oparte na diodach LED, w którym wystarczy zwykłe oświetlenie odbiornika wzdłuż górnego narzędzia. Nawet w trudnych warunkach pracy, na przykład podczas występowania drgań, odbić i światła zewnętrznego lub rozproszonego, system zapewnia bardzo wysoką niezawodność.
Kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa dla pras krawędziowych
System PSENvip 2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pras krawędziowych z modułem Fast Control Unit w systemie PSS 4000 zgodnie z normą EN ISO 12622. Kompletne rozwiązanie gwarantuje szybsze przetwarzania, czyli krótszą drogę najazdu, a tym samym jeszcze szybsze zatrzymanie procesu. Maksymalna wydajność i prosta obsługa zapewniają skuteczny proces gięcia.
Dodatkowe informacje o PSENvip można znaleźć tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl