Firma Pilz jest pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzymało od TÜV SÜD certyfikat UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) dla swojego modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ. Certyfikat ten potwierdza, że nasz przekaźnik bezpieczeństwa będzie spełniał wymagania norm obowiązujących na rynku brytyjskim nawet po 1 stycznia 2023 r. W związku z Brexitem dotychczasowy znak CE stosowany w Unii Europejskiej zostanie zastąpiony w Wielkiej Brytanii przez certyfikat UKCA, który będzie obowiązywać na tamtejszym rynku.
Ostfildern, 28 cze 2022
Przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ firmy Pilz otrzymał certyfikat TÜV Süd UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) uprawniający do stosowania produktu na rynku brytyjskim
Certyfikacja zapewnia, że klienci spoza Zjednoczonego Królestwa, którzy wykorzystują przekaźnik myPNOZ w swoich instalacjach i maszynach, mogą nadal eksportować je eksport do Wielkiej Brytanii. TÜV Süd, jednostka badawcza oficjalnie uznana przez departament rządu brytyjskiego ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej BEIS, potwierdziła zgodność z UKCA modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ na początku 2022 r.
Kolejne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ na rynek brytyjski
TÜV Süd będzie nadal współpracować z firmą Pilz, w celu certyfikacji kolejnych urządzeń z gamy przekaźników bezpieczeństwa PNOZ na zgodność z UKCA. Dzięki temu nawet po zakończeniu okresu przejściowego związanego z Brexitem w dniu 1 stycznia 2023 r. będzie można nadal importować do Wielkiej Brytanii szeroką gamę urządzeń firmy Pilz.
UKCA zamiast znaku CE po Brexicie
Znak UKCA zastępuje obowiązujący w UE znak CE , który będzie nadal akceptowany na potrzeby homologacji produktów na rynku brytyjskim do końca 2022 roku. Po zakończeniu okresu przejściowego certyfikacja UKCA będzie obowiązkowa dla wszystkich produktów eksportowanych i sprzedawanych na terenie Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja).
myPNOZ – nowa generacja przekaźników bezpieczeństwa
Firma Pilz opracowała cyfrową i uniwersalną koncepcję dla swojego modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, od wyboru do zamówienia – myPNOZ umożliwia tworzenie bezpiecznych rozwiązań spełniających wymagania klientów w produkcji jednostkowej. myPNOZ monitoruje następujące funkcje bezpieczeństwa: E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtyny świetlne, sterowanie oburęczne (IIIA/C) oraz wyłączniki zezwalające i składa się z modułu głównego z maksymalnie ośmioma modułami rozszerzeń, które można dowolnie łączyć. Za pomocą narzędzia myPNOZ Creator można skonfigurować spersonalizowane przekaźnik bezpieczeństwa.
Więcej informacji dotyczących certyfikacji UKCA można znaleźć tutaj

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl