Podczas targów Hannover Messe 2022 (w dniach 30 maja do 2 czerwca 2022 r.) firma Pilz zaprezentuje swoje kompletne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które umożliwiają indywidualne i elastyczne stosowanie automatyzacji. Odwiedzający nasze stoisko będą mogli uzyskać informacje na temat spersonalizowanych rozwiązań bezpieczeństwa. W centrum uwagi: wydajność.
Ostfildern, 12 kwi 2022
Firma Pilz na targach Hannover Messe 2022 (hala 9, stoisko D 17) – „Transformacja automatyzacji” z firmą Pilz!
Motywem przewodnim targów Hannover Messe jest transformacja przemysłowa i efektywne wykorzystanie zasobów. Branża, która w szczególności przechodzi transformację to branża opakowań – Pilz zademonstruje rozwiązania, które wspierają ten proces.
Bezpieczny dostęp i bezpieczna mobilność
Na targach pokażemy jak bezpiecznie zarządzać uprawnieniami dostępu: Jak skutecznie i indywidualnie zabezpieczyć bramki bezpieczeństwa? Tematyka targów koncentruje się również na intralogistyce. Odwiedzający nasze stoisko będą mogli przekonać się, jak systemy pojazdów AGV mogą bezpiecznie, a przede wszystkim wydajnie, współpracować ze wszystkimi produktami i usługami firmy Pilz dla intralogistyki.
Systemy sterowania: Klucz do spersonalizowanych procesów
Na przykładzie aplikacji do „bezpiecznego podawania kartonów” firma Pilz zaprezentuje, w jaki sposób systemy sterowania stanowią klucz do bezpiecznych i spersonalizowanych procesów. Dzięki pakietowi rozwiązań certyfikowanych przez TÜV-SÜD i zastosowaniu sterownika dopasowanego do aplikacji użytkownicy zyskują podwójną elastyczność. Oprócz elastyczności, znaczenie ma wydajność: firma Pilz zademonstruje, w jaki sposób, dzięki nowej, autonomicznej jednostce bazowej PNOZ m C0 z serii PNOZmulti 2, można wprowadzić wydajne rozwiązania automatyzacji nawet w niewielkich maszynach, niezależnie od ich typu, rodzaju instalacji, kraju lub branży.
Z myślą o większym bezpieczeństwie
Prezentując nowy moduł I/O PDP67 PN na targach Hannover Messe, firma Pilz wprowadza na rynek swój najnowszy produkt dla aplikacji zdecentralizowanych. Nowy moduł I/O, o stopniu ochrony IP67 i z wytrzymałą obudową z odlewanego ciśnieniowo cynku, nadaje się doskonale do montażu bezpośrednio na maszynie. Ponieważ do uruchomienia potrzebny jest tylko jeden typ urządzenia, użytkownicy oszczędzają przestrzeń magazynową i pieniądze.
Pilz: „Ma sens” ponad 20 lat
Pod hasłem „Portugalia ma sens” Portugalia jest krajem partnerskim targów Hannover Messe 2022. Oddział firmy Pilz w Portugalii rozpoczął działalność w 2002 roku. Dysponujący bogatą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji zapewnia wsparcie klientom z branży motoryzacyjnej i ich dostawcom.
Firma Pilz w Portugalii również aktywnie angażuje się w inicjatywy podejmowane we współpracy z ośrodkami innowacji i liderami technologicznymi Unii Europejskiej w ramach programów Horizon 2020 i Next Generation. Na stoisku Pilz w Hanowerze odwiedzający będą mogli osobiście porozmawiać z ekspertami portugalskiego oddziału firmy.
Tych, którzy nie będą mogli osobiście odwiedzić targów firma Pilz zaprasza na „Pilz Automation Days” w dniach 17-19 maja 2022 roku. Jest to wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o aktualnych zagadnieniach dotyczących „bezpieczeństwa, ochrony i automatyzacji” oraz wymienić poglądy z ekspertami.
Więcej informacji na stronie www.pilz.com/automationdays
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl