Nowe wersje zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt firmy Pilz są teraz dostępne do połączenia z mechanicznym systemem drzwi ochronnych PSENmech z ryglowaniem osłon: użytkownicy mogą wybierać pomiędzy wersjami standardowymi i wersjami z kluczem. Rozwiązanie składa się z rygla mechanicznego, klamki i nowego, elastycznego, kombinowanego wyłącznika bezpieczeństwa, co stanowi bardziej elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie do ochrony osób i procesów.
Ostfildern, 19 sie 2021
Pilz: Nowe wersje zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt w połączeniu z mechanicznym systemem bramki bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon – stop manipulacjom
Dostępne są wersje standardowe oraz wersje ze zintegrowanym kluczem. Niektóre z nich mogą być również wyposażone w klamkę ewakuacyjną. Wersje ze zintegrowanym kluczem umożliwiają zablokowanie rygla w pozycji otwartej, gdy potrzebny jest dostęp do instalacji, na przykład w celu wykonania konserwacji. W takim przypadku bramka nie może zostać zamknięta z zewnątrz, a maszyna nie może zostać ponownie uruchomiona. Dzięki temu zapobiega się niezamierzonemu uruchomieniu maszyny. Wersje ze zintegrowanym kluczem zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa instalacji.
Maksymalne bezpieczeństwo dla wysokiej wydajności
W połączeniu z systemem drzwi ochronnych PSENmech z ryglowaniem osłon PSENbolt zapewnia blokowanie i bezpieczne ryglowanie osłony do poziomu PL d wg EN/ISO 13849-1 lub SIL CL 2 wg EN/IEC 62061. Jeżeli do rozwiązania zostanie dodany wyłącznik kodowany PSENcode, zagwarantowane jest monitorowanie bramki bezpieczeństwa do najwyższej kategorii PL e wg EN/ISO 13849-1 lub SIL CL 3 wg EN/IEC 62061. W takim połączeniu z zasuwą bezpieczeństwa PSENbolt rozwiązanie spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przed manipulacją. Użytkownicy korzystają z wysokiej niezawodności urządzeń, przy optymalnych nakładach finansowych.
Strong bolt
Poszczególne wersje PSENbolt mogą być stosowane w wielu branżach i aplikacjach. W połączeniu z mechanicznym systemem PSENmech z ryglowaniem osłon zapewniają one ochronę ludzi i maszyn na przykład w przemyśle tworzyw sztucznych, motoryzacyjnym, opakowaniowym oraz papierniczym. Stanowią mechaniczne rozwiązanie do monitorowania drzwi bezpieczeństwa, które są trudne w regulacji lub narażone na silne drgania.
Wstępny montaż = mniej pracy
Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt stanowi połączenie mechanicznej zasuwy, klamki i elastycznego, kombinowanego wyłącznika bezpieczeństwa, takiego jak na przykład PSENmech z ryglowaniem osłon. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownych rozwiązań technicznych we własnym zakresie oraz znacząco ogranicza prace związane i instalacją.
W połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma lub sterownikami PNOZmulti 2 firma Pilz oferuje kompletne i ekonomiczne rozwiązanie.
Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl