Ostfildern, 4 paź 2022

System zabezpieczeń „key in pocket” firmy Pilz chroni przed ponownym uruchomieniem oraz nieumiejętnymi i nieuprawnionymi manipulacjami — bezpieczna i chroniona konserwacja instalacji.

Nowy system zabezpieczeń „key-in-pocket” firmy Pilz zabezpiecza operatorów przed uruchomieniem maszyny bez zezwolenia, umożliwiając bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych. Rozwiązanie opiera się na systemie kontroli uprawnień dostępu PITreader i gwarantuje ochronę oraz bezpieczeństwo przemysłowe: dostęp do instalacji lub maszyny na czas konserwacji mają tylko osoby upoważnione — nieumiejętna i nieuprawniona manipulacja oraz nieprawidłowe użycie są wykluczone.

Rozbudowane instalacje często posiadają dużą liczbę stref niebezpiecznych, które są zabezpieczane za pomocą ogrodzeń ochronnych. Stwarza to szczególne zapotrzebowanie w zakresie zastosowania systemu zabezpieczeń: przykładowo istotne znaczenie ma zezwolenie na wykonywanie prac konserwacyjnych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Równocześnie zasadnicze znaczenie ma konieczność zapewnienia, że podczas ponownego uruchamiania instalacji nikt nie pozostał w strefie niebezpiecznej. 
Firma Pilz przedstawia cyfrowy system zabezpieczeń „key in pocket”, który elastycznie spełnia potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przemysłowej: „key in pocket” daje pewność, że maszyna nie zostanie uruchomiona podczas wykonywania prac konserwacyjnych, a dostęp do niej uzyskają tylko osoby upoważnione. Rozwiązanie zabezpiecza przed niebezpiecznym uruchomieniem, a równocześnie zapewnia bezpieczeństwo przemysłowe, ponieważ uniemożliwia nieumiejętne i nieuprawnione manipulacje podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

Łatwe uwierzytelnianie
Rozwiązanie „Key-in-pocket” opiera się na systemie kontroli uprawnień dostępu PITreader i jest wdrażane za pomocą konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2 lub systemu PSS 4000. Użytkownicy otrzymują klucz RFID z indywidualnymi zezwoleniami, który może być odczytywany na bramce bezpieczeństwa za pomocą czytnika PITreader. W ten sposób jeden lub kilku użytkowników upoważnionych do wykonywania prac konserwacyjnych może się samodzielnie zidentyfikować w instalacji. Operator zawsze wie, kto ma dostęp do maszyny i jakie prace ma wykonać; system umożliwia również udzielanie zezwoleń tymczasowych. Po udanej identyfikacji spersonalizowany identyfikator bezpieczeństwa użytkownika jest zapisywany w sterowniku na liście bezpieczeństwa. Można wtedy wyłączyć maszynę, otworzyć bramkę bezpieczeństwa i uzyskać do niej dostęp. W tym czasie użytkownicy mają przy sobie swoje klucze RFID – „key-in-pocket”. Po zakończeniu konserwacji i opuszczeniu strefy niebezpiecznej przez wszystkie osoby, każdy wylogowuje się. Identyfikatory bezpieczeństwa są usuwane z listy bezpieczeństwa w sterowniku firmy Pilz, a maszynę można uruchomić ponownie. 

Prosta i bezpieczna konserwacja
Cyfrowy system zabezpieczeń został zaprojektowany specjalnie dla maszyn ze strefami niebezpiecznymi chronionymi za pomocą wygrodzeń ochronnych. Stanowi on ekonomiczną i skuteczną alternatywę dla mechanicznych systemów blokowania i znakowania umieszczanych na wszystkich bramkach bezpieczeństwa. Ponieważ wchodzenie do instalacji i wychodzenie z niej może się odbywać przez różne bramki bezpieczeństwa, rozwiązanie „key-in-pocket” zapewnia większą elastyczność dla personelu, a tym samym oszczędność czasu podczas konserwacji.

System „key in pocket” firmy Pilz oferuje ochronę i bezpieczeństwo przemysłowe: prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko osoby upoważnione, a niezamierzone uruchomienie podczas konserwacji jest niemożliwe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
System zabezpieczeń maszyny na czas jej konserwacji „key in pocket” firmy Pilz oferuje ochronę i bezpieczeństwo przemysłowe w jednym: prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko osoby upoważnione, a niezamierzone uruchomienie w ich trakcie jest niemożliwe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

System zabezpieczeń maszyny na czas jej konserwacji „key in pocket” firmy Pilz oferuje ochronę i bezpieczeństwo przemysłowe w jednym: prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko osoby upoważnione, a niezamierzone uruchomienie w ich trakcie jest niemożliwe. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe