Kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II firmy Pilz są pierwszymi na świecie kurtynami świetlnymi zatwierdzonymi przez przez globalną organizację badawczą Underwriters Laboratories (UL) z siedzibą w Northbrook, USA. Certyfikacja jest potwierdzeniem, że kurtyny świetlne spełniają krajowe normy dotyczące bezpieczeństwa w USA i Kanadzie. Jest to istotne dla producentów maszyn, eksportujących swoje produkty na rynek amerykański.
Ostfildern, 12 sie 2021
Kurtyny świetlne PSENopt II firmy Pilz: pierwsza na świecie kurtyna świetlna typu 3 z certyfikatem UL dla USA i Kanady – otwarcie rynku dla typu 3!
Kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II pomyślnie przeszły proces certyfikacji UL. Ułatwia ona wprowadzanie produktów i systemów na rynek północnoamerykański. Szybsze uruchomienie przynosi zyski lokalnym firmom.
Jedyne urządzenia typu 3 od 2016 roku
Kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 zostały wprowadzone na rynek jeszcze w 2016 roku jako pierwsze w tej kategorii i w prosty sposób umożliwiają realizację aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PLd. Docelowo pozwala ono oszczędzić pieniądze, ponieważ umożliwia realizację wyższego poziomu bezpieczeństwa za pomocą ekonomicznych rozwiązań.
Wyjątkowe na skalę światową, teraz również odporne na wstrząsy
Oferta kurtyn świetlnych PSENopt II firmy Pilz zapewnia bezpieczną ingerencję w proces produkcyjny W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, dłoni i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496- 1/-2 „Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne”. Co więcej, kurtyny świetlne firmy Pilz są jedynymi kurtynami świetlnymi na rynku o odporności na wstrząsy 50 g. W związku z tym te wyjątkowo wytrzymałe kurtyny świetlne nadają się doskonale do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Zapewniają bezpieczeństwo produkcji, szczególnie w rozwiązaniach, w których stosowane są roboty, a także w maszynach pakujących i prasach. Urządzenia PSENopt II zapewniają wyższą elastyczność pod względem możliwości aplikacji.
W połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz – na przykład konfigurowalnymsterownikiem PNOZmulti 2 kurtyny świetlne PSENopt II stanowią bezpieczne, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl