Jak bezpiecznie sprostać wyzwaniom stojącym na drodze do transformacji cyfrowej? Podczas targów SPS (14–16 listopada 2023 r. w Norymberdze) firma Pilz zaprezentuje rozwiązania i technologie, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę maszyn. W centrum zainteresowania znajdą się identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu (I.A.M.) oraz moduł SecurityBridge. Nie zabraknie również rozwiązań do zabezpieczenia drzwi bezpieczeństwa oraz standardów komunikacji IO-Link Safety i Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). W trakcie paneli eksperckich specjaliści firmy Pilz pokażą nowe osiągnięcia technologiczne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, a także szczegółowo omówią skutki obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń.
Ostfildern, 14 wrz 2023
Firma Pilz na targach SPS Smart Production Solutions 2023 – okiem ekspertów na nowe rozporządzenie w sprawie maszyn i urządzeń – bezpieczeństwo i ochrona w toku transformacji
„Transformacja cyfrowa wymaga przeglądu zasad bezpieczeństwa instalacji i maszyn. Krytycznym czynnikiem warunkującym sukces staje się ochrona, która wymusza zmiany na poziomie zarówno technicznym, jak i normatywnym. Podczas targów SPS pokażemy klientom, jak wspólnie kształtować tę zmianę” – mówi Susanne Kunschert, Managing Partner w Pilz GmbH & Co. KG.
We współczesnych środowiskach przemysłowych bezpieczeństwo i ochrona są podstawowym gwarantem wydajnych procesów i przepływów pracy. Na targach zaprezentujemy rozwiązania, które gwarantują zarówno ochronę ludzi i maszyn, jak i środowiska.
Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu
W ramach rozwiązania I.A.M. firma Pilz dostarcza kompletne informacje o użytkownikach posiadających określone uprawnienia do obsługi instalacji lub maszyny i działaniach jakie wykonują oni na stanowisku pracy. Na targach SPS zaprezentuje kompleksową ofertę w tym obszarze: od identyfikacji użytkownika do wyboru trybu pracy i zabezpieczania danych oraz sieci w ramach zarządzania dostępem do maszyny. W odpowiedzi na wyzwania transformacji cyfrowej firma Pilz oferuje zarówno ochronę procesu, jak i bezpieczeństwo użytkowników w ramach jednego systemu!
Na targach pokażemy także moduł SecurityBridge, który zabezpiecza sieci przemysłowe przed skutkami nieuprawnionego dostępu. Monitoruje on przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.
Indywidualne rozwiązania dla bramek bezpieczeństwa
Bramki bezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w procesie ochrony fizycznego dostępu do maszyny. Na naszym stoisku znajda się rozwiązania, które umożliwiają spełnienie wymagań szerokiego zakresu aplikacji w sposób przyjazny dla użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami. Ofertę uzupełniają dwa nowe urządzenia blokujące: dzięki kompaktowym wymiarom rozwiązanie PSENmlock mini nie tylko idealnie nadaje się do zastosowań w warunkach o ograniczonej przestrzeni, takich jak klapy czy pokrywy, ale również oferuje bezpieczną siłę trzymania (FZH) wynoszącą 1950 N.
Oferując stopień ochrony IP 67 / IP 6K9K, PSENslock 2 zapewnia bezpieczne monitorowanie procesu produkcji – nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Nowe funkcje obejmują ustawianą indywidualnie za pomocą znacznika RFID siłę blokowania oraz diagnostykę szeregową, która oszczędza czas i koszty instalacji oraz konserwacji, zwiększając dostępność instalacji.
System komunikacji
Komunikacja musi być łatwa we wdrażaniu: dojrzałość rynkową osiągnął system IO-Link Safety – pierwszy niezastrzeżony, znormalizowany standard komunikacji gwarantujący bezpieczeństwo funkcjonalne. W Norymberdze firma Pilz po raz pierwszy zaprezentuje swoje rozwiązanie systemowe dla standardu IO-Link Safety. Jako jeden z pierwszych producentów pokażemy kompletne rozwiązanie składające się z urządzenia Master, urządzeń roboczych i kompatybilnych akcesoriów. To kompletne rozwiązanie systemowe upraszcza proces wdrożenia i stanowi idealny punkt wyjścia do sięgnięcia po technologię IO-Link Safety oraz doskonałe uzupełnienie istniejących produktów IO-Link.
Firma Pilz korzysta również z rozwiązania opartego na protokole Safety over EtherCAT. Dzięki modułowi komunikacyjnemu FSoE w przyszłości sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 będzie mógł komunikować się jako urządzenie FSoE Master z radarowym czujnikiem bezpieczeństwa PSENradar i napędem PMC – w obu przypadkach w standardzie FSoE.
Wiedza ekspercka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
W związku z publikacją nowego rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń pojawia się coraz więcej pytań co będzie ono oznaczać w praktyce dla projektantów maszyn i osób wprowadzających maszyny na rynek, a także pytań dotyczących potencjalnego wpływu ochrony na ocenę bezpieczeństwa maszyn. Eksperci firmy Pilz w trakcie paneli eksperckich odpowiedzą na te i inne pytania w obszarze standardów i nowych technologii. Przez wszystkie trzy dni targów firma Pilz zaprezentuje bogaty program prezentacji poświęconych bezpieczeństwu i ochronie i wymaganiom wynikającym z nowego rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń.
Innowacje na rzecz bezpiecznej intralogistyki
Kolejnym obszarem zainteresowania firmy Pilz są rozwiązania z zakresu intralogistyki i bezpieczeństwa wózków AGV. Firma Pilz wykorzysta swój model wózka AGV, aby zaprezentować, w jaki sposób zapewnić tego rodzaju rozwiązaniom kompleksową ochronę. W Norymberdze pokażemy rozwiązanie bezpieczeństwa dla swobodnie poruszających się platform mobilnych. Składać się ono będzie ze sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami monitorowania synchronizacji i dynamicznego przełączania stref, skanerów laserowych PSENscan do monitorowania obszaru produkcyjnego oraz różnych urządzeń sygnalizacyjnych.
Na naszym stoisku firma NAiSE zaprezentuje również swoje oprogramowanie do zarządzania ruchem i zamówieniami dla wszystkich uczestników intralogistyki. Dzięki precyzyjnemu ustalaniu lokalizacji w czasie rzeczywistym rozwiązanie NAiSE Traffic nadaje się do efektywnego wykorzystania w aplikacjach wykorzystujących wózki AGV.
75-lecie firmy Pilz – obchodzimy ważny jubileusz!
W 2023 r. nasza firma obchodzi swoje 75. urodziny. „Przedsiębiorstwo przez lata zmieniało profil swojej działalności. Tym, co łączy wszystkie okresy transformacji, jest radość z wprowadzania innowacji. Chcemy, aby podczas targów SPS 2023 wszyscy mogli doświadczyć tej radości” – dodaje Kunschert.
Goście odwiedzający targi SPS 2023 mogą nie tylko uzyskać informacje dotyczące najnowszych naszych rozwiązań, ale także poznać kamienie milowe, które kształtowały historię firmy.
Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stanowisku 370. Dodatkowe informacje na temat naszej obecności na targach na stronie: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]