W ramach usługi Industrial Security Consulting Service (ISCS) firma Pilz, jako ekspert w dziedzinie automatyzacji, pomaga firmom dbać o bezpieczeństwo instalacji i maszyn. Celem działań jest wykrywanie luk w zabezpieczeniach i znajdowanie rozwiązań – w oparciu o aktualne wymagania prawne i ich zapowiadane zmiany. Dzięki temu firmy mogą uzyskać ochronę swoich instalacji i maszyn, a przede wszystkim – swoich pracowników.
Ostfildern, 11 kwi 2024
Firma Pilz wprowadza do oferty nową usługę Industrial Security Consulting Service (ISCS)
Incydenty związane z bezpieczeństwem mogą mieć poważne konsekwencje dla ludzi, maszyn i firmy – mogą powodować przestoje w produkcji, utratę danych oraz zagrożenie dla pracowników obsługujących maszynę. Pracę mogą również paraliżować manipulacje przy maszynie – zarówno te celowe, jak i niezamierzone. Dlatego tak ważne jest podjęcie środków ostrożności w tym zakresie. Ustawodawcy dostrzegli znaczenie bezpieczeństwa przemysłowego. Dyrektywa UE NIS 2, ustawa Cyber Resilience Act i Rozporządzenie w sprawie maszyn nakładają na europejskie firmy obowiązek zadbania o bezpieczeństwo przemysłowe instalacji i maszyn. Firma Pilz wprowadza do oferty nową usługę Industrial Security Consulting Service (ISCS), aby uświadamiać firmom zagrożenia przed jakimi stoją i ich potencjalne skutki, a także pomagać im wdrażać wymagane prawem zmiany w celu uzyskania znaku CE.
Cztery kroki do zapewnienia ochrony ludzi i maszyn
Usługa ISCS obejmuje cztery moduły: Analiza wymagań w zakresie ochrony, ocena ryzyka w ramach bezpieczeństwa przemysłowego, koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego i weryfikacja systemu bezpieczeństwa przemysłowego. W ramach analizy wymagań w zakresie ochrony eksperci firmy Pilz ustalają zakres oraz cele ochrony instalacji lub maszyny. Krok drugi to ocena ryzyka, podczas której rozważane są wszystkie zagrożenia – wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia – dla każdego elementu w całym cyklu życia systemu. Następnie spotykają się z klientem, aby omówić rozwiązania mające na celu eliminację luk w zabezpieczeniach oraz potencjalnych zagrożeń.
W kroku trzecim przygotowywana jest koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego obejmującą strategie i środki zapobiegania atakom oraz przypadkom niewłaściwego użycia i manipulacji. Ponadto tworzone są reguły i wytyczne wymagane z punktu widzenia zapewnienia ciągłej bezpiecznej pracy systemu. W ostatnim kroku prowadzona jest weryfikacja systemu bezpieczeństwa przemysłowego mająca na celu kontrolę skuteczności wdrożonych środków zaradczych.
Po zakończeniu procesu związanego z usługą ISCS producenci i operatorzy maszyn mogą być pewni osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przemysłowego oraz spełnienia aktualnych i przyszłych wymagań prawnych.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]