Nowością w ofercie firmy Pilz kompletne rozwiązanie do monitorowania bezpieczeństwa stref ochronnych w oparciu o technologię radarową. Obejmuje ono radarowy system bezpieczeństwa LBK firmy Inxpect S.p.A. oraz konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Zapewnia bezpieczne i ekonomiczne monitorowanie nawet w najbardziej wymagających warunkach, np. w środowiskach produkcyjnych związanych z obróbką drewna, w których występuje silne zapylenie. Do zalet rozwiązania należy wysoka wydajność instalacji w najbardziej wymagającym środowisku pracy.
Ostfildern, 23 maj 2019
Nowość w ofercie firmy Pilz. Pierwszy radarowy system bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w najbardziej wymagających środowiskach pracy!
Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.
System składa się z czujnika radarowego i sterownika
W zależności od aplikacji rozwiązanie może składać się z nawet sześciu czujników oraz sterownika. Dopełnieniem systemu jest konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2, który odpowiada za bezpieczeństwo. Sterownik PNOZmulti stanowi gwarancję, że w razie usterki lub naruszenia strefy ochronnej wyzwolona reakcja będzie bezpieczna i niezawodna. Rozwiązanie można wykorzystać do poziomu SIL 2, PL d i kategorii 2.
Funkcje związane z bezpieczeństwem dostępne w ramach rozwiązania obejmują funkcję wykrywania, w ramach której maszyna jest przełączana do stanu bezpiecznego, gdy tylko naruszona zostanie strefa zagrożenia oraz funkcję ponownego uruchomienia współzależnego, w ramach którego nie jest możliwe automatyczne uruchomienie maszyny, gdy w strefie zagrożenia znajduje się osoba. Rozmiar strefy chronionej wynosi maksymalnie 15 m x 4 m przy kącie rozwarcia 110° w poziomie i 30° w pionie.
Wszechstronność wykorzystania poza pomieszczeniami i w ekstremalnych warunkach
Możliwe jest dowolne rozmieszczenie elementów strefy i systemu ochrony w miejscu, w którym zastosowano radarowy system bezpieczeństwa. W zależności od powierzchni monitorowanego obszaru możliwe są dwa warianty konfiguracji strefy chronionej: wąska i szeroka. Szeroka strefa ochrony obejmuje kąt rozwarcia 110° w poziomie i 30° w pionie. Wąska strefa ochrony obejmuje kąt rozwarcia 50° w poziomie i 15° w pionie. Rzeczywista wielkość strefy chronionej zależy od wysokości montażu czujnika oraz od jego nachylenia (poziomego/pionowego). Możliwa do ustawienia głębokość maksymalna to 4 m. Rozwiązanie pozwala tworzyć strefy ochrony o dowolnym kształcie, np. okrągłe, w oparciu o większą liczbę i odpowiednie nachylenie czujników.
Połączenie szeregowe z myślą o większych obszarach ochrony
Łącząc sześć czujników szeregowo i rozmieszczając je w odstępach co 2,5 m, można powiększyć całkowity obszar ochrony. Kompletne rozwiązanie pozwala na monitorowanie obszaru o długości do 15 m. Zintegrowany muting zapewnia nie tylko wysoki poziom elastyczności, ale także większą wydajność. Funkcja ta może być wykorzystywana zarówno dla całego systemu, jak i dla poszczególnych czujników.
Za wybór czujników i ich konfigurację odpowiada odpowiedni konfigurator. Opcjonalnie można również skonfigurować dodatkową strefę ostrzegawczą. Pozwala to oszczędzić czas i przyspieszyć uruchomienie maszyny.
Wyeliminowanie problemów powodowanych przez pyły i zanieczyszczenia
Technologia, na której opiera się radarowy system bezpieczeństwa, jest zasadniczo niewrażliwa na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak pył, deszcz, światło, iskry, a nawet wstrząsy. System może być zastosowany wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwa nie mogą zagwarantować czujniki i urządzenia optoelektroniczne. Oprócz monitorowania obszaru bezpieczeństwa za pomocą skanera PSENscan lub kurtyn świetlnych PSENopt, radarowy systemem bezpieczeństwa zapewnia pełną funkcjonalność w ekstremalnie trudnych warunkach, na przykład poza pomieszczeniami, w przemyśle ciężkim lub obróbce drewna.
Typowym obszarem jego zastosowania jest przemysł ciężki, w tym obróbka stali, odlewnictwo oraz obróbka drewna, gdzie jest on narażony na działanie zanieczyszczeń, pyłów, wiórów lub iskier spawalniczych, a także jasnego światła i wstrząsów. Poza pomieszczeniami, radarowy system bezpieczeństwa zapewnia ochronę żurawi i systemów przenośników podłogowych, portów, w których odbywa się przeładunek towarów masowych oraz magazynów. Zapewnia pełną funkcjonalność we mgle oraz podczas opadów śniegu i umiarkowanie intensywnego deszczu.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl