Pod hasłem „Sięgnij po bezpieczeństwo i ochronę”, firma Pilz wykorzysta wirtualną platformę SPS – Smart Production Solutions (24 – 26.11.2020), aby zaprezentować bezpieczne rozwiązania automatyzacyjne w inteligentnej i cyfrowej automatyzacji. Rozwiązania te uwzględniają bezpieczeństwo zarówno maszyn, jak i środowiska przemysłowego. Głównym aspektem branym pod uwagę jest kompleksowa kontrola dostępu przy zachowaniu najwyższej produktywności.
Ostfildern, 20 paź 2020
Firma Pilz na SPS Connect – zaprezentujemy bezpieczne rozwiązania w automatyce w warunkach kompleksowej kontroli dostępu – sprawimy, by automatyka była bardziej produktywna i bezpieczna!
Innowacje produktowe: czujniki bezpieczeństwa PSEN, urządzenia do obsługi i monitorowania PMI (Pilz Machine Interface) oraz konfigurowalne sterowniki PNOZmulti 2 uzupełnią cyfrową prezentację SPS Connect. Zaprezentujemy również technologię napędów PMC (Pilz Motion Control).
Główne elementy wystawy: Rozwiązania wykorzystujące technologię czujników
Ekonomiczne i wydajne systemy ryglowania Obejmują one m.in. bezpieczne, mechaniczne systemy ryglowania PSENmech, teraz dostępne wraz z funkcją blokowania osłon. PSENmech utrzymuje system ryglowania w stanie zablokowania do momentu zatrzymania niebezpiecznych ruchów maszyny i zapobiega jej niezamierzonemu uruchomieniu, gdy osłona jest otwarta. System ten stanowi ekonomiczne rozwiązanie do bezpiecznego monitorowania osłon ruchomych.
Oferujemy również dodatkowy moduł zamykający do systemu ryglowania PSENmlock, który łączy uchwyt ze zintegrowanym siłownikiem i moduł zwolnienia ewakuacyjnego w jednym. Jest on szybki w instalacji i łatwy w obsłudze. Dzięki niemu użytkownik zyskuje kompletne rozwiązanie ryglujące, służące do bezpiecznego blokowania i zamykania. Nowością w ofercie są nowe typy laserowych skanerów bezpieczeństwa PSENscan, które zapewniają jeszcze większą wydajność. 17-pinowe złącze i nowy enkoder zapewniają użytkownikom dodatkowe cyfrowe wejścia i wyjścia.
Teraz istnieje również możliwość bardziej intuicyjnego zarządzania kontrolą dostępu: Korzystając z indywidualnych kluczy RFID, operatorzy mogą dokonywać samodzielnej identyfikacji za pośrednictwem modułu PITgatebox ze zintegrowanym czytnikiem PITreader, co zapewnia dostęp do instalacji tylko autoryzowanemu personelowi. Wraz z modułowym systemem ryglowania firmy Pilz, aspekty bezpieczeństwa w kontekście kompleksowego systemu ochrony dostępu z pozwoleniem na dostęp są teraz doskonale połączone. Moduł przycisków jest obecnie dostępny w trzynastu wstępnie skonfigurowanych wersjach; można je uzupełnić różnymi kombinacjami przycisków, przycisków zatrzymania awaryjnego i przełączników.
Lepsza wizualizacja
W celu zrealizowania profesjonalnej wizualizacji instalacji i maszyn, firma Pilz oferuje rozwiązania, w których PMI (Pilz Machine Interface) staje się łącznikiem między człowiekiem, a maszyną. W ofercie dostępne są obecnie panele PMIvisu v807 i PMIvisu v812, które zapewniają jeszcze lepsze wyniki w tym zakresie. Panele te stanowią dopełnienie oferty paneli wizualizacyjnych firmy Pilz, a w połączeniu z technologią sterowania, tworzą kompleksowe rozwiązanie systemowe, które umożliwia także zdalny dostęp do maszyny. Nowa, wydajna seria składa się z panelu PMI v8 i oprogramowania do wizualizacji PASvisu.
Nawet niewielki sterownik zapewnia duże wsparcie
Obecnie dostępne są nowe elementy do konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2, od wersji 10.13 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Umożliwiają one prostą konfigurację sterownika PNOZmulti 2.
W czujniku PSENmlock dodano nowy element do konfiguracji sekwencji sygnałów podczas blokowania oraz zwalniania blokady. Ponadto PNOZmulti oferuje możliwość realizacji L-mutingu w kurtynach świetlnych.
Wraz z nowymi elementami, użytkownik może jeszcze efektywniej realizować wymagania do monitorowania funkcji bezpieczeństwa.
Wydajne rozwiązania w technologii napędów!
Oszczędność miejsca i szybkie uruchamianie maszyn to kolejne wyzwania aplikacji wykorzystujących napędy. Razem z nowymi kontrolerami napędów PMC SC6 i PMC SI6, firma Pilz rozszerza swoją ofertę o serwowzmacniacze do zastosowań jedno- lub wieloosiowych. Oba kontrolery charakteryzują się kompaktową konstrukcją: całkowita szerokość 180 mm w szafie sterowniczej jest całkowicie wystarczająca dla sześciu osi. Aby dokonać szybkiego uruchomienia, parametry silnika łatwo i bezpiecznie można ustawić poprzez elektroniczną tabliczkę znamionową silnika. Kontroler napędu PMC SI6 jest przeznaczony do użytku w dużych instalacjach i maszynach od czterech osi, podczas gdy kompaktowe, samodzielne kontrolery napędów PMC SC6 ze zintegrowanym przyłączem elektrycznym są zaprojektowane do użytku w kompaktowych instalacjach i maszynach.
Firma Pilz na SPS Connect: Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/sps

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl