W przypadku osłon należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w zależności od aplikacji. Na przykład rodzaj drzwi bezpieczeństwa, warunki montażu, czy sposób użytkowania. Dlatego też firma Pilz do swojej oferty urządzeń do ryglowania drzwi wprowadziła dwa nowe czujniki – PSENmlock mini do aplikacji o ograniczonej przestrzeni oraz PSENslock 2, również w wersji ze stali nierdzewnej. Obydwa czujniki są wyjątkowo przydatne w przemyśle opakowaniowym i farmaceutycznym, a także branży spożywczej. Wysoki poziom ochrony przed manipulacją i dodatkowa elastyczność to cechy charakterystyczne obu urządzeń do ryglowania. Ma to pozytywny wpływ na wydajność instalacji.
Ostfildern, 4 paź 2023
Nowe urządzenia do ryglowania drzwi firmy Pilz: PSENmlock mini i PSENslock 2 – kompaktowe zabezpieczenie drzwi: solidne i wytrzymałe
Dzięki kompaktowej budowie nowe urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock mini doskonale nadaje się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, takich jak na przykład klapy czy pokrywy. Aktuator umożliwia szeroki zakres możliwości montażu, zapewniając wysoki poziom elastyczności podczas instalacji.
Nowa generacja urządzeń do ryglowania drzwi PSENslock 2 zapewnia niezawodną ochronę procesu: dzięki swojej budowie i stopniowi ochrony IP 67/IP 6K9K urządzenie nadaje się do użytku nawet w trudnych i wymagających pod względem higieny warunkach przemysłowych.
Brak miejsca? Żaden problem!
Dzięki kompaktowej budowie i wymiarach zaledwie 30×30×159 zawsze znajdziesz miejsce dla zastosowania urządzenia do ryglowania drzwi PSENmlock mini, nawet tam, gdzie brakuje przestrzeni. Wyłącznik bezpieczeństwa steruje zabezpieczeniami, takimi jak na przykład klapy i pokrywy, za pośrednictwem urządzenia do ryglowania do poziomu PL d, kategorii 3 (wg normy EN ISO 13849-1). Siła trzymania w modelu FZH 1950 N (F1max: 3900 N), z jaką urządzenie niezawodnie wytrzymuje nawet większe obciążenia, zapewnia dużą wytrzymałość.
Brak czasu? To też nie problem!
Nowe urządzenie PSENmlock mini można łatwo i szybko zamontować za pomocą zaledwie dwóch śrub. Można je zastosować wewnątrz lub na zewnątrz zabezpieczenia, w zależności od potrzeb. Szybki montaż to również oszczędność czasu podczas instalacji. Aktuator zapewnia wysoki poziom elastyczności instalacji, ponieważ można go przymocować z prawej i lewej strony oraz z przodu. Dzięki temu można łatwo zabezpieczyć nawet mniejsze bramki uchylne i przesuwne. Pozwala to uzyskać znacznie większą elastyczność w projektowaniu maszyn.
Bezpieczne i energooszczędne
Funkcje dwukanałowego blokowania elektromagnetycznego i bistabilnego ryglowania drzwi zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii zasilania, ponieważ utrzymywany jest ostatni stan urządzenia i drzwi pozostają zamknięte. Dodatkową korzyść stanowi również mniejsze zużycie energii, co pomaga obniżyć koszty. Wyjścia OSSD wykrywają błędy okablowania i natychmiast przełączają maszynę w stan bezpieczny w przypadku awarii, gwarantując tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.
Ekonomiczność wliczona w cenę
Wyłącznik bezpieczeństwa RFID o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoki stopień ochrony przed manipulacją zgodnie z normą EN ISO 14119 – istnieje możliwość wyboru stopnia kodowania wyłącznika: kodowany, w pełni kodowany lub unikalnie kodowany. Dodatkowy wyzwalacz może być zamocowany z obu stron. Co więcej, PSENmlock mini można również połączyć szeregowo w aplikacjach do poziomu bezpieczeństwa PL d, kategorii 3, minimalizując ilość okablowania i ułatwiając uruchomienie, dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze.
W połączeniu z modułem przycisków PITgatebox ze zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępu PITreader, PITreader inteligentnym systemem diagnostyki SDD (Safety Device Diagnostics) i kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz, otrzymujeszy kompletne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania drzwi.
Niezawodne ryglowanie drzwi = wyższa wydajność
W ofercie wyłączników bezpieczeństwa PSENslock z magnetycznym ryglowaniem drzwi firmy Pilz pojawiła się teraz nowa generacja PSENslock 2, przeznaczona do ochrony procesów w instalacjach i maszynach. Zapewnia skuteczne ryglowanie drzwi i spełnia wysokie wymagania dotyczące higieny – dzięki stopniom ochrony IP67 i IP6K9K, urządzenie PSENslock 2 jest niewrażliwe na pył i wodę. Nowa, bardziej wytrzymała budowa zapobiega osadzaniu kurzu i zanieczyszczeń. Elastyczność montażu aktuatora o dużej powierzchni styku sprawia, że PSENslock 2 skutecznie kompensuje wszystkie niedokładności wynikające drgań lub z niedopasowania
bramki bezpieczeństwa, co przekłada się na wysoką dyspozycyjność sprzętu. Co więcej, dostępne są wersje ze stali nierdzewnej do aplikacji wymagających zachowania wysokich standardów higieny.
Niezawodny i wydajny pakiet
Zarówno pojedynczo, jak i szeregowo – PSENslock 2 może być stosowany uniwersalnie do ochrony bramek bezpieczeństwa w najwyższej kategorii PL e, 4 zgodnie z normą EN ISO 13849.
Wysoka siła trzymania F1max, wynosząca 1000 lub 2000 N, i ochrona przed manipulacją wyłącznika bezpieczeństwa RFID, poprzez dowolny poziom kodowania (kodowany, w pełni kodowany lub unikalnie kodowany), zapewniają niezawodną ochronę procesu, eliminując niepożądane przerwy w produkcji. Gwarantuje to większą wydajność procesu i wysoki poziom bezpieczeństwa. Siłę blokowania można szybko i łatwo dostosować stopniowo do potrzeb danej instalacji i rozmiaru drzwi bezpieczeństwa. To inteligentne urządzenie do ryglowania zwiększa elastyczność na etapie projektowania i instalacji.
Bezpieczeństwo na każdym kroku
Wyświetlacz wyposażony w cztery diody LED po obu stronach ułatwia obsłudze rozpoznanie odpowiedniego stanu podczas uruchamiania i w trakcie pracy. Rozbudowane funkcje diagnostyczne są dostępne w połączeniu z inteligentnym systemem diagnostyki SDD firmy Pilz, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć dyspozycyjność instalacji. W przypadku aplikacji wymagających bezpiecznego ryglowania drzwi dostępna jest również wersja, która bezpiecznie monitoruje siłę trzymania.
Odpowiednie dla branż o specjalnych wymaganiach
Obydwa urządzenia do ryglowania drzwi zapewniają szczególne korzyści dla przemysłu opakowaniowego i farmaceutycznego oraz branży spożywczej. Dzięki stopniowi ochrony IP67 (IP6K9K) i specjalnym wersjom ze stali nierdzewnej, zarówno PSENmlock mini, jak i PSENslock 2 mają odpowiednie cechy produktu dla wysokich wymagań w zakresie higieny. Co więcej, wytrzymałość i elastyczność urządzeń, na przykład w przemyśle maszynowym lub papierniczym, gwarantuje niezawodne sterowanie drzwiami bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej o produktach tutaj.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]