Targi Hannover Messe, które odbędą się w dniach 17–21 kwietnia 2023 r. pod hasłem „Transformacja przemysłowa” skupią uwagę gości na zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązaniach służących pokonywaniu globalnych wyzwań dla przemysłu. Na targach w Hanowerze firma Pilz pokaże, jak funkcje bezpieczeństwa i ochrony mogą wspierać przemysł. Zaprezentujemy również nasze systemy sterowania, będące kluczem do indywidualnie konfigurowalnych procesów i rozwiązań. Ponadto nasza uwaga skupi się na rozwiązaniach do bezpiecznego zarządzania dostępem I.A.M. (Identification and Access Management) oraz bezpiecznej automatyzacji wózków AGV. Najważniejszy punkt w 2023 r. Panel ekspercki „Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury przemysłowej” jako platforma wymiany wiedzy i opinii na stoisku firmy Pilz. Centralne miejsce zajmą w nim kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn w całym cyklu życia instalacji i maszyn.
Ostfildern, 28 lut 2023
Pilz na targach Hannover Messe 2023 w hali 9, stoisko D17 - Koncentracja na usługach i szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa maszyn - „Wprowadzanie realnych zmian” z firmą Pilz
Dopełnieniem panelu podczas targów w Hanowerze będzie prezentacja nowego szkolenia poświęconego zagadnieniom bezpieczeństwa przemysłowego „CESA – Certified Expert for Security in Automation”, który zapewnia kwalifikacje eksperta ds. bezpieczeństwa, a także nowej, dostosowanej do potrzeb usługi walidacji.
W tym roku firma Pilz obchodzi także 75. rocznicę swojej działalności: założona w 1948 roku firma nieustannie zmieniała swój profil działalności: od produkcji szkła, przez elektronikę, aż po automatyzację i cyfryzację. Dziś jest światowym „ambasadorem bezpieczeństwa” ludzi, maszyn i środowiska.
Panel ekspercki PILZ – wnikliwa analiza
Dlaczego nie ma bezpieczeństwa bez ochrony? Czego należy się spodziewać po nowym unijnym rozporządzeniu maszynowym? Zespół ekspertów firmy Pilz odpowie na te i inne pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn bezpośrednio na stoisku. Zwiedzający będą mogli uzyskać interesujące ich informacje na temat m.in. „Norm bezpieczeństwa funkcjonalnego – zmian w treści normy ISO 13849-1” czy „Dyrektywy maszynowej, która staje się rozporządzeniem maszynowym”. Na koniec przewidziano pytania od publiczności i dyskusję z ekspertami.
Nowa kwalifikacja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa przemysłowego
W obliczu nowych wymagań i norm w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego producenci, integratorzy i operatorzy stają przed pytaniem, w jaki sposób ich personel może zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie. Firma Pilz może zapewnić wsparcie; rozszerzyła ona swoją ofertę szkoleń o szkolenie dla ekspertów ds. bezpieczeństwa. Najważniejszym atutem profesjonalnego kursu „CESA - Certified Expert for Security in Automation” jest możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej prawidłowego wdrażania zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami normy IEC 62443 – od oceny ryzyka po bezpieczną obsługę maszyn. Kwalifikacja CESA umożliwia osobom, które ukończyły kurs, skuteczne wdrażanie środków bezpieczeństwa. Szkolenie pomaga również firmom w zdobyciu wiedzy na temat bezpieczeństwa.
Spersonalizowana walidacja
Międzynarodowe dyrektywy i normy w zakresie bezpieczeństwa, takie jak ISO 13849, IEC 62061 i IEC 61508, stanowią, że niezależnie od struktury funkcji producenci lub operatorzy maszyn muszą regularnie potwierdzać, że projekt bezpieczeństwa jest prawidłowo wdrażany w oparciu przeprowadzaną walidację. Jednak skoro wymagania mogą się różnić w zależności od aplikacji, skąd wiadomo, jaki poziom walidacji jest konieczny i uzasadniony? Podczas targów firma Pilz zaprezentuje spersonalizowaną ofertę usług w zakresie walidacji bezpieczeństwa: dzięki trzem poziomom możliwa jest walidacja szyta na miarę, jeśli chodzi o zakres i szczegółowość analizy. W rezultacie walidacja może być wdrażana indywidualnie, zgodnie z wymaganiami – z myślą o większej efektywności.
Bezpieczeństwo i ochrona ruchu oraz zarządzanie dostępem
Bezpieczeństwo i ochrona to czynniki umożliwiające rozwój współczesnego przemysłu. W Hanowerze osoby odwiedzające stoisko firmy Pilz będą mogły dowiedzieć się, jak najlepiej pogodzić produktywność w zakresie przepływu materiałów z bezpieczeństwem. Firma Pilz wykorzystuje model z wózkami AGV, aby zilustrować sposób zapewnienia kompleksowej ochrony pojazdom AGV poruszającym się po torach lub swobodnie. Firma zademonstruje także, na czym polega wsparcie ze strony cyfrowego systemu bezpieczeństwa „key-in-pocket”. System chroni operatora przed ponownym uruchomieniem maszyny podczas wykonywania czynności konserwacyjnych. Kolejnym tematem jest elastyczność wdrażania systemu identyfikacji i zarządzania dostępem (I.A.M.): podczas targów zaprezentowany zostanie również system kontroli uprawnień dostępu z czytnikiem kart PITreader. Moduł SecurityBridge, który monitoruje przepływ danych w sieci automatyki przemysłowej, chroni maszyny przed nieautoryzowaną ingerencją i manipulacją. Korzyść: operatorzy z transponderami RFID w formie kart lub naklejek wykorzystują je do identyfikacji. Dodatkowa korzyść: możliwość wykorzystania kart RFID, które są już dostępne w firmie. Upraszcza to obsługę, ponieważ użytkownicy potrzebują tylko jednej karty do wielu funkcji.
Firma Pilz jako partner w regionie Azji i Pacyfiku
Tegorocznym krajem partnerskim targów Hannover Messe jest Indonezja, która dzięki postawieniu na koncepcję Przemysłu 4.0 do 2030 r. chce się stać jedną z dziesięciu największych gospodarek świata. Będzie się to wiązało w inwestycjami, m.in. w nowe technologie. Powstały w 2016 r. oddział firmy Pilz w Azji Południowo-Wschodniej z siedzibą w Singapurze wspiera klientów w obszarze gospodarczym APAC (Azji i Pacyfiku) m.in. w oparciu o pakiet doradczo-usługowy w zakresie bezpieczeństwa: „Początkowo firma Pilz koncentrowała się przede wszystkim na ocenie ryzyka maszyn i instalacji, koncepcjach bezpieczeństwa oraz ocenie bezpieczeństwa. Są to zagadnienia, które były i nadal są dobrze odbierane przez naszych klientów – obok naszych rozwiązań w zakresie automatyzacji” – wyjaśnia James Michael Large, odpowiedzialny za region Azji i Pacyfiku. Rodzi to ważne pytanie: jak wdrażać odpowiednie normy bezpieczeństwa dla maszyn i aplikacji? Na stoisku firmy Pilz w Hanowerze odwiedzający będą mogli osobiście porozmawiać z ekspertami z indonezyjskiego oddziału firmy.
Aby dowiedzieć się więcej o naszym udziale w targach, kliknij tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl