Ostfildern, 2 sie 2023

Firma Pilz rozszerza swoją globalną ofertę szkoleń online poświęconych bezpieczeństwu maszyn

Firma Pilz, ekspert w dziedzinie automatyzacji, rozszerza swoją globalną ofertę szkoleń. Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu maszyn odbywają sie teraz również online. Szkolenia dostępne są również w lokalizacjach, w których firma Pilz nie posiada swoich oddziałów. Ułatwia to klientom dostęp do wiedzy i zapewnia im większą elastyczność uczestniczenia w szkoleniach poświęconych kluczowym aspektom bezpieczeństwa maszyn.

(Zdjęcie: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG) W ramach programu oddziały firmy Pilz oferują lokalnie szkolenia uwzględniające przepisy krajowe i międzynarodowe. Nowe ujednolicone na poziomie międzynarodowym kusy rozszerzają aktualną globalną ofertę szkoleń firmy Pilz: dotychczasowe szkolenia stacjonarne zostały zastąpione szkoleniami online zapewniającymi ten sam najwyższy poziom jakości. Zarówno producenci, jak i operatorzy maszyn mogą korzystać z wiedzy eksperckiej firmy Pilz, gdziekolwiek się znajdują – na przykład w regionach, w których firma Pilz nie oferuje szkoleń stacjonarnych w dogodnej dla klienta lokalizacji. Oferta jest również odpowiednia dla firm, które chcą zapewnić pracownikom ten sam poziom wiedzy w różnych lokalizacjach na świecie.

Efektywne kształcenie w szerokim zakresie tematów
Zgodnie ze ścieżką kwalifikacji Akademii Pilz szkolenia podzielone są na cztery poziomy – od podstawowego, po eksperckie. Program obejmuje zarówno szkolenia z podstaw bezpieczeństwa maszyn, jak i specjalistyczną wiedzę na temat zasadniczych wymagań bezpieczeństwa – na przykład w aplikacjach zrobotyzowanych. Nasi trenerzy prezentują aktualizowane na bieżąco zagadnienia na temat wszelkich zmian w krajowych lub międzynarodowych normach i dyrektywach dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Oznacza to, że w ramach międzynarodowego programu możliwe jest również zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z nowymi normami EN ISO 13849-1 i EN IEC 62061. Szkolenia prowadzone są w języku angielskim. Ponieważ zawsze trzymamy rękę na pulsie, program szkoleń jest regularnie aktualizowany.

Więcej informacji można znaleźć w terminarzu szkoleń

Bezpieczeństwo maszyn, gdziekolwiek jesteś. W ramach międzynarodowego programu szkoleń firma Pilz zapewnia łatwy dostęp do aktualnej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn na całym świecie. (Zdjęcie: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)
Bezpieczeństwo maszyn, gdziekolwiek jesteś. W ramach międzynarodowego programu szkoleń firma Pilz zapewnia łatwy dostęp do aktualnej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn na całym świecie. (Zdjęcie: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

Bezpieczeństwo maszyn, gdziekolwiek jesteś. W ramach międzynarodowego programu szkoleń firma Pilz zapewnia łatwy dostęp do aktualnej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn na całym świecie. (Zdjęcie: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe