W przypadku nowego typu przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ firmy Pilz, eksperta w dziedzinie automatyzacji, siła innowacji współgra z atrakcyjnym wzornictwem. Potwierdziło to jury konkursu, przyznając nagrodę Red Dot Design Award w kategorii „Urządzenia przemysłowe, maszyny i automatyzacja”. Międzynarodowe jury przyznaje znak jakości tylko tym produktom, które wyróżniają się wyjątkowym wzornictwem. Jury przekonała przede wszystkim praktyczna elastyczność modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, który zapewnia bezpieczeństwo dostosowane do potrzeb klienta w produkcji jednostkowej.
Ostfildern, 22 cze 2022
Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa nowego typu myPNOZ firmy Pilz zdobył międzynarodową nagrodę Red Dot Award za wyjątkowe wzornictwo!
Przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ monitoruje takie funkcje, jak zatrzymanie awaryjne, bramki bezpieczeństwa lub sterowanie oburęczne. Najważniejszą cechą modułowego przekaźnika bezpieczeństwa jest cyfrowy proces konfiguracji realizowany za pomocą narzędzia online: Użytkownicy mogą tworzyć, symulować i zamawiać spersonalizowany przekaźnik za pomocą programu „myPNOZ Creator”, który umożliwia dobranie optymalnego rozwiązania. Użytkownik otrzymuje produkt, który jest zmontowany, indywidualnie skonfigurowany i przetestowany oraz gotowy do uruchomienia. Jury przekonała elastyczność przekaźnika myPNOZ, co pomaga klientom i użytkownikom dostosować modułowy przekaźnik bezpieczeństwa do indywidualnych wymagań.
„Nagrodzone produkty charakteryzują się niezwykłą kreatywnością. To niezwykłe i godne pochwały, że wciąż istnieją projekty, które zaskakują formą i funkcjonalnością” – mówi prof. dr Peter Zec, założyciel i prezes Red Dot. Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej nagrody „W poszukiwaniu dobrego wzornictwa i innowacji”, wyjaśnia: „Fakt, że jakość dorównuje poziomowi innowacyjności, oznacza, że produkty te w pełni zasłużenie otrzymały nagrodę Red Dot Award: Wzornictwo Produktu 2022”.
Red Dot – Wyznacznik jakości dla dobrego wzornictwa
Z liczbą około 20 000 zgłoszonych produktów Red Dot Design Award jest jednym z największych na świecie konkursów poświęconych wzornictwu. O przyznaniu nagród decyduje niezależny panel ekspertów – jury nagrody Red Dot. W tym roku w jego skład wchodzi 48 osób z 23 krajów. Nagrodzone produkty będą prezentowane w Muzeum Red Dot Design w Essen do maja 2023 r., w ramach wystawy „Design on Stage”.
Więcej informacji na temat nagrody przyznanej przekaźnikowi myPNOZ można znaleźć pod adresem www.red-dot.org/project/mypnoz-58206.

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl