Nowa karta bezpieczeństwa PMCprotego S3 firmy Pilz daje możliwość rozszerzenia zintegrowanego z napędem rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa ruchu o kolejne funkcje zgodnie z wymogami normy EN 61800-5-2. Dzięki nim możliwe jest teraz elastyczne skonfigurowanie specyficznej dla aplikacji indywidualnej reakcji na błędy z wykorzystaniem narzędzia PASmotion. Przekłada się to na skrócenie czasów przestojów maszyny, tak aby instalacje zawsze osiągały maksymalną wydajność pomimo różnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i stanowi gwarancję wysokiej dostępności instalacji.
Ostfildern, 5 paź 2021
Nowa karta bezpieczeństwa PMCprotego S3 zapewnia rozszerzenie zintegrowanego z napędem rozwiązania do bezpiecznego monitorowania ruchu PMCprotego DS firmy Pilz – zawsze bezpieczna informacja zwrotna z napędu!
Dodatkowe funkcje monitorowania bezpieczeństwa ruchu obejmują: monitorowanie bezpieczeństwa kierunku (SDI-M), monitorowanie bezpieczeństwa przyrostu (SLI-M), monitorowanie bezpieczeństwa prędkości (SLS-M), a także monitorowanie bezpieczeństwa zatrzymania roboczego (SOS-M), monitorowanie bezpieczeństwa pozycji (SLP-M) oraz monitorowanie bezpieczeństwa zakresu prędkości (SSR-M).
Dzięki nim karta PMCprotego S3 zapewnia większą elastyczność projektowania.
Funkcje bezpieczeństwa z bezpieczną komunikacją to gwarancja elastyczności
Bezpieczna i szybka komunikacja z kartą PMCprotego S3 odbywa się w czasie rzeczywistym w standardzie Ethernet w formacie SafetyNET p RTFL. Umożliwia to również bezpieczną komunikację krzyżową między wszystkimi napędami w aplikacjach, w których wykorzystano kartę bezpieczeństwa. Wyjścia karty bezpieczeństwa w formacie SafetyNET p RTFL mogą być wykorzystywane również wirtualnie, co zmniejsza nakłady na okablowanie, a tym samym obniża koszty zakupu sprzętu.
Kompletny otwarty pakiet oszczędza wysiłek
Za pośrednictwem SafetyNET p można teraz również podłączyć rozwiązanie zintegrowane z napędem bezpośrednio do sterownika PNOZmulti 2. Co więcej, rozwiązanie jest kompatybilne z dostępnymi na rynku popularnymi silnikami i systemami sprzężenia zwrotnego oraz obsługuje standardową komunikację w systemie EtherCAT i Profinet. Dostępny jest zatem kompletny, otwarty zestaw, który obejmuje bezpieczny napęd i bezpieczny sterownik oraz który można z łatwością włączyć do istniejącej aplikacji. Otwartość zestawu zapewnia konstruktorom maszyn wysoki poziom elastyczności oraz pozwala oszczędzić im dodatkowego wysiłku i kosztów.
Narzędzie przyspiesza uruchomienie
Na potrzeby szybkiego uruchomienia udostępnione zostało narzędzie PASmotion, które zapewnia nie tylko parametryzację karty bezpieczeństwa, ale także konfigurację serwowzmacniaczy oraz sterowników ruchu w jednym urządzeniu. Korzystając z certyfikowanych bloków, użytkownicy mogą szybko skonfigurować „swoje” funkcje w narzędziu: bloki można łatwo ze sobą łączyć, a wejścia i wyjścia dowolnie przypisywać. Wirtualne wejścia i wyjścia można również mapować za pomocą SafetyNET p RTFL, podczas gdy wejścia i wyjścia fizyczne można mapować do funkcji bezpieczeństwa w edytorze graficznym, co pozwala zaoszczędzić więcej czasu. Dzięki temu użytkownicy uzyskują indywidualne rozwiązanie napędowe z elastyczną, intuicyjną konfiguracją, które gwarantuje oszczędność czasu i szybkie uruchomienie.
Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl