Ostfildern, 27 lip 2023

Firmy Pilz i Pintsch pogłębiają swoje partnerstwo na rzecz rozwoju poprzez podpisanie umowy ramowej na dostawy – z myślą o długoterminowej współpracy wokół cyfrowych rozwiązań kolejowych.

Wyspecjalizowana w automatyzacji firma Pilz i ekspert w dziedzinie bezpiecznej infrastruktury kolejowej firma Pintsch wspólnie opracowują innowacyjną technologię sterowania i sygnalizacji na potrzeby cyfryzacji kolei. Poprzez podpisanie umowy ramowej na dostawy partnerzy wykonują kolejny krok w stronę zacieśnienia współpracy.

W lipcu 2023 r. Susanne Kunschert (Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG) i Tilo Brandis (Dyrektor Zarządzający w Pintsch GmbH) podpisali umowę ramową na dostawy. Długofalowa współpraca jest ważnym celem obu partnerów.

Połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie innowacyjnej infrastruktury
Celem współpracy partnerskiej ukierunkowanej na rozwój są innowacyjne rozwiązania wspierające cyfryzację infrastruktury kolejowej. „Nasza współpraca dopiero się rozpoczęła, ale już teraz widzimy, że nasze rozwiązania z zakresu automatyzacji doskonale sprawdzają się w wielu projektach cyfryzacji kolei i mogą mieć znaczący wkład w modernizację infrastruktury kolejowej” – wyjaśnia Susanne Kunschert.

Sterownik obiektowy EULYNX dla niemieckiego projektu kolejowego
Pierwszym owocem współpracy jest opracowany wspólnie sterownik obiektowy EULYNX. Zapewnia on translację cyfrowych poleceń sterowania z nastawnic na sygnały, np. do sterowania rozjazdami. Wkładem firmy Pilz jest innowacyjny sterownik kolejowy. Na czym polega wyjątkowość rozwiązania? Jest ono uniwersalne, a więc można je zastosować w różnych projektach. Standard EULYNX zapewnia niezależny od producenta interfejs między różnymi składnikami technologii sterowania i bezpieczeństwa. „Dostępne od ręki wysokowydajne komputery i podzespoły oferują istotne korzyści w procesie cyfryzacji infrastruktury kolejowej” – wyjaśnia Tilo Brandis. W ten sposób technologia może być podstawą przyszłości branży kolejowej.
Sterownik obiektowy Pilz wejdzie do eksploatacji już jesienią: w ramach projektu sieci regionalnej „Zwieseler Spinne”. Korzystając z technologii marki Pilz, firma Pintsch pokazuje, jak przebiega wdrożenie rozwiązań cyfrowych w modernizacji techniki sygnalizacyjnej i nastawczej. Projekt jest częścią programu „Szybki tor”, realizowanego przez rząd federalny Niemiec, branżę kolejową i spółkę Deutsche Bahn (DB).

Dowiedz się więcej o cyfryzacji technologii kolejowej z firmą Pilz

 

O firmie Pintsch GmbH

Firma PINTSCH GmbH, z siedzibą główną w Dinslaken w Niemczech oraz oddziałami w Holandii i USA, jest czołowym dostawcą podzespołów, systemów i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej.
Oferta przedsiębiorstwa obejmuje rozwiązania dla przejazdów kolejowych, nastawnic, prac manewrowych, zadań transportowych, systemów liczenia osi oraz zwrotnic i ich ogrzewania. Wszystko dostępne jest za pośrednictwem jednego dostawcy – od opracowania, zatwierdzenia i planowania, przez produkcję i montaż, aż po uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Oferta obejmuje również konserwację, serwis, monitorowanie, dostawy części zamiennych, naprawy oraz szkolenia. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się budową nowych oraz utrzymaniem istniejących torowisk – szczególnie w obszarze linii regionalnych.

 

Poprzez złożenie podpisu na umowie ramowej na dostawy, Susanne Kunschert (Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG) i Tilo Brandis (Dyrektor Zarządzający w Pintsch GmbH) wyrażają wolę nawiązania długoterminowej współpracy i poszukiwania innowacji technologicznych na rzecz nowoczesnej infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Poprzez złożenie podpisu na umowie ramowej na dostawy, Susanne Kunschert (Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG) i Tilo Brandis (Dyrektor Zarządzający w Pintsch GmbH) wyrażają wolę nawiązania długoterminowej współpracy i poszukiwania innowacji technologicznych na rzecz nowoczesnej infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Poprzez złożenie podpisu na umowie ramowej na dostawy, Susanne Kunschert (Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG) i Tilo Brandis (Dyrektor Zarządzający w Pintsch GmbH) wyrażają wolę nawiązania długoterminowej współpracy i poszukiwania innowacji technologicznych na rzecz nowoczesnej infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe