Moduł SecurityBridge firmy Pilz umożliwia teraz również monitorowanie przesyłania danych pomiędzy dowolnymi abonentami sieciowymi spoza firmy Pilz. W związku z tym istnieje jeszcze większa elastyczność we włączaniu go do istniejących sieci automatyki przemysłowej. Dzięki uwierzytelnianiu i zarządzaniu uprawnieniami dostępu, SecurityBridge skutecznie chroni przed potencjalną manipulacją danymi oraz zwiększa dostępność instalacji..
Ostfildern, 11 maj 2021
SecurityBridge firmy Pilz chroni teraz również sieci automatyki, które zawierają urządzenia pochodzące od dostawców zewnętrznych – Otwarta komunikacja odporna na manipulacje
Użytkownicy SecurityBridge mieli już zapewnioną „bezpieczną" ochronę na poziomie aplikacji dla sterowników PNOZmulti i systemu PSS 4000 firmy Pilz. Teraz moduł może również monitorować sterowniki innych dostawców.
Tylko autoryzowane dane
Moduł SecurityBridge sprawdza ruch danych pomiędzy komputerem PC a sterownikiem i zgłasza wszelkie nieuprawnione zmiany w projekcie sterowania. W ten sposób chroni sterowniki przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem. W połączeniu ze zintegrowanym serwerem VPN i systemem zarządzania użytkownikami w oparciu o role, dostęp do abonentów chronionych przez SecurityBridge mogą uzyskać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Dzięki temu przesyłanie danych pomiędzy komputerem klienta a modułem SecurityBridge jest zabezpieczone przed podsłuchem i manipulacją.
Uważne śledzenie ruchu danych w celu zapewnienia bardziej skutecznej diagnostyki
Do istniejących, rozbudowanych funkcji diagnostycznych dodano „Rejestrowanie pakietów”. Daje ona użytkownikom możliwość rejestrowania komunikacji danych pomiędzy abonentami z chronionej sieci sterownika i sieci niezabezpieczonej. Rejestrowanie może być ograniczone do wcześniej zdefiniowanych zależności komunikacyjnych, dzięki czemu dane mogą być analizowane bardziej efektywnie. Oszczędza to cenny czas podczas diagnostyki.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl