Ostfildern, 7 paź 2021

Kompletny pakiet usług dla operatorów pojazdów sterowanych automatycznie – Na bezpiecznych trasach

W ramach pakietu usług firma Pilz zapewnia doradztwo i wsparcie w zakresie wdrażania bezpiecznych aplikacji wykorzystujących pojazdy sterowane automatycznie (AGV). Oferta firmy Pilz rozpoczyna się od opracowania koncepcji bezpieczeństwa w fazie projektowania i jest kontynuowana, aż do oddania rozwiązania do eksploatacji, wraz z odpowiednim pakietem szkoleń. Spełnia ona wymagania normy ISO 3691-4, a także gwarantuje wydajność podczas eksploatacji.

Operatorzy pojazdów sterowanych automatycznie lub systemów pojazdów sterowanych automatycznie muszą mieć pewność, że ich system został nie tylko zaprojektowany w sposób bezpieczny, ale również może być efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie wykorzystywany w intralogistyce, przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych warunków przestrzennych i infrastrukturalnych. 

Uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa na wczesnym etapie projektu
Na potrzeby wdrażania rozwiązań dla systemów AGV firma Pilz opracowała pakiet usług, który może być indywidualnie dostosowany do specjalnych wymagań klienta. Firma Pilz wspiera klienta w opracowywaniu koncepcji bezpieczeństwa już na etapie projektowania. Obejmuje to przegląd oceny ryzyka dokonanej przez producenta AGV oraz szczegółową walidację kluczowych funkcji bezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa pojazdów AGV na tak wczesnym etapie procesu zakupu pomaga uniknąć niepotrzebnych kosztów i zaoszczędzić czas. 

Niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka całej aplikacji na miejscu u operatora. W ramach tego procesu sprawdzane są wszystkie pojazdy AGV będące w eksploatacji. Kolejnym krokiem jest walidacja całej aplikacji podczas, której definiuje się wymagane pola lub strefy chronione oraz zabezpiecza się systemy mobilne, uwzględniając całe środowisko.  

Pilz przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne wdrożenie
Firma Pilz zapewnia wsparcie we wszystkich działaniach wymaganych w miejscu instalacji, a na życzenie towarzyszy operatorowi, aż do uzyskania międzynarodowej oceny zgodności (na przykład oznakowania CE) i przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne wdrożenie aplikacji AGV. 
Po uruchomieniu, a nawet przed uruchomieniem, należy przeprowadzać regularne kontrole właściwego stanu i bezpiecznego funkcjonowania pojazdów AGV. W interesie zrównoważonego rozwoju wiedzy dla użytkowników pojazdów AGV dostępne są szkolenia w zakresie bezpiecznej eksploatacji pojazdów. 

Dodatkowe informacje dostępne są

Dzięki kompleksowemu pakietowi usług firmy Pilz, użytkownicy otrzymują wszystko, czego potrzebują do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności aplikacji wykorzystującej pojazdy AGV, w tym międzynarodowe usługi, szkolenia i kompatybilne komponenty. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Dzięki ofercie usług firmy Pilz, która została dostosowana specjalnie do wymagań pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), użytkownicy otrzymują pełny pakiet niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności swojej aplikacji, w tym międzynarodowe usługi zgodności, szkolenia i kompatybilne komponenty. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Dzięki ofercie usług firmy Pilz, która została dostosowana specjalnie do wymagań pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), użytkownicy otrzymują pełny pakiet niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności swojej aplikacji, w tym międzynarodowe usługi zgodności, szkolenia i kompatybilne komponenty. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe