Odbywające się w dniach 22–26 kwietnia 2024 r. Hannover Fair będą poświęcone zrównoważonemu rozwojowi branży produkcyjnej. Firma Pilz zaprezentuje swoją kompleksową ofertę produktów w obszarach bezpieczeństwa, ochrony i automatyzacji. Jednym z najważniejszych punktów wystawy jest bezpieczna komunikacja w oparciu o rozwiązanie Master for IO-Link Safety. W dziedzinie bezpieczeństwa firma zaprezentuje swoją nową usługę – Industrial Security Consulting Service (ISCS) oraz gotowe rozwiązania w obszarze automatyzacji i bezpieczeństwa dla zapewnienia większej synchronizacji między automatyką i bezpieczeństwem. Na targach w Hanowerze firma Pilz pokaże, jak kompleksowe rozwiązania w obszarze automatyzacji mogą wspierać przemysł.
Ostfildern, 29 lut 2024
Firma Pilz na targach Hannover Messe 2024: hala 9, stoisko D17 – kompleksowe wsparcie firmy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony w procesie transformacji!
Odwiedzający będą mogli uzyskać informacje na temat oferowanych przez firmę Pilz nowych rozwiązań dla napędów, uniwersalnych i elastycznych, przez co gwarantujących korzyści ekonomiczne. Do wyboru są dwa gotowe zestawy: jeden dla maszyn o umiarkowanej złożoności funkcji, a drugi dla maszyn o większej złożoności funkcji. Użytkownicy muszą jedynie zdefiniować to, czego faktycznie potrzebują. W każdym przypadku sercem rozwiązania jest konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 ze złączem FSoE. Na stoisku zaprezentujemy dwa scenariusze zastosowań: sterowanie przenośnikiem oraz sterowanie ramieniem chwytaka z kilkoma osiami synchronicznymi.
Wsparcie dla transformacji poprzez bezpieczną komunikację
Bezpieczna komunikacja z instalacją jest warunkiem udanej transformacji: Firma Pilz zademonstruje, w jaki sposób można wdrożyć bezpieczną transmisję danych dla każdego czujnika instalacji, korzystając z kompletnego systemu IO-Link Safety, który obejmuje moduł nadrzędny, urządzenia peryferyjne i akcesoria, a także wyjaśni, w jaki sposób stanowi to gwarancję większej dostępności i bardziej elastycznej automatyzacji. W Hanowerze odwiedzający będą mogli zapoznać się z korzyściami, jakie zapewnia to kompletne rozwiązanie w skomunikowanej instalacji automatyzacyjnej ze zintegrowaną robotyką. Ważna jest także bezpieczna transmisja danych w oparciu o otwarty system komunikacji EtherCAT w połączeniu z protokołem Safety over EtherCAT FSoE. Bezpieczną transmisję danych można w prosty sposób wdrożyć za pomocą rozwiązań obsługujących standard FSoE – na przykład wykorzystując w tym celu sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Naszym celem jest elastyczne łączenie elementów instalacji związanych z bezpieczeństwem.
Bezpieczeństwo jako strażnik transformacji
Zgodnie z treścią nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn bezpieczeństwo przemysłowe stanie się obligatoryjne najpóźniej od 2027 r. W skomunikowanym świecie automatyki, bezpieczeństwo i ochrona stanowią jedność: proces zmian już się rozpoczął. Firma Pilz wspiera ten proces w oparciu o odpowiednie produkty i usługi, takie jak I.A.M, które łączą w sobie ochronę (wybór trybu pracy) i bezpieczeństwo (zezwolenie na dostęp). Nowością na targach będzie element operatorski PIT oe ETH, który można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa, z aktywowanym portem Ethernet. W ramach interfejsu przemysłowego Ethernet nowy przycisk operatorski można aktywować i dezaktywować elektrycznie. W ten sposób tylko upoważniony personel może tymczasowo aktywować interfejs – na przykład na potrzeby nowych konfiguracji.
Poznaj swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa
Użytkownicy muszą wiedzieć, jakiego poziomu bezpieczeństwa potrzebują. Dlatego firma Pilz wprowadza do oferty nową usługę bezpieczeństwa ISCS (Industrial Security Consulting Service). W jej skład wchodzi kompletna ocena bezpieczeństwa przemysłowego obejmująca następujące etapy: analiza wymagań w zakresie ochrony, ocena ryzyka w ramach bezpieczeństwa przemysłowego, koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego, integracja systemu bezpieczeństwa przemysłowego i weryfikacja systemu bezpieczeństwa przemysłowego. W ramach usługi określa się także indywidualne wymagania w zakresie ochrony (security). Usługa umożliwia wdrożenie skutecznej wszechstronnej ochrony przed próbami manipulacji z wewnątrz i z zewnątrz. Ponadto nasi eksperci udzielą Państwo niezbędnych informacji na temat akredytowanego przez TÜV Nord szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego CESA (Certified Expert for Security in Automation).
Kompleksowa automatyzacja z myślą o „zielonej” transformacji
W tym roku krajem partnerskim Targów w Hanowerze jest Norwegia, gdzie elektrownie wodne pokrywają prawie połowę całkowitego zapotrzebowania na energię. Krajowi zależy na przyspieszeniu rozwoju tego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej, a co za tym idzie także dekarbonizacji przemysłu. Firma Pilz wspiera tę zmianę. Dzięki oddziałowi Pilz Scandinavia, od 1996 r. dostarcza produkty i rozwiązania z zakresu automatyzacji oraz bezpieczeństwa dla zrównoważonego wytwarzania energii.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]