Ostfildern, 27 kwi 2022

TÜV Süd certyfikuje procesy wytwarzania produktów w firmie Pilz zgodnie z normą IEC 62443-4-1 – produkty Pilz powstają w bezpieczny sposób i z zapewnieniem odpowiedniej ochrony

TÜV Süd certyfikuje procesy wytwarzania produktów w firmie Pilz zgodnie z międzynarodową normą IEC 62443-4-1, dzięki temu są one w oczywisty sposób bezpieczne: Niezbędne środki ochrony są uwzględniane już na etapie projektowania produktu. Ujawniane wówczas zagrożenia są eliminowane. Takie uzupełnienie istniejącej certyfikacji zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym stanowi obecnie dla klientów firmy Pilz gwarancję zwiększonego poziomu ochrony.

Seria międzynarodowych norm IEC 62443 wyznacza ramy normatywne dla bezpieczeństwa przemysłowego w automatyzacji. Norma powiązana IEC 62443-4-1 przedstawia wymagania dotyczące „bezpiecznego procesu planowania cyklu życia” (proces SDL). Norma ta ma na celu zapewnić, aby słabe punkty mogły być wykrywane i wykluczane w całym okresie eksploatacji systemu i poszczególnych jego komponentów. Proces ten wymaga, aby osoby projektujące produkt miały odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, wymagania dotyczące bezpieczeństwa były przejrzyste aż do chwili wdrożenia, a także aby przeprowadzone zostały wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa. 

Organizacja TÜV Süd zweryfikowała pod tym kątem procesy w firmie Pilz. Efekt: Produkty Pilz spełniają wymagania normy, uwzględniają wcześniej potencjalne zagrożenia i w ten sposób zagwarantowane jest ich bezpieczeństwo już na etapie ich tworzenia. 

Pilz stawia na bezpieczeństwo przemysłowe
Firma Pilz od około 20 lat współpracuje z TÜV Süd w zakresie zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM). „Jak przystało na producenta komponentów bezpieczeństwa, nasz proces był od początku odpowiednio zaprojektowany i udokumentowany. W związku z tym dodanie wymogów dotyczących zabezpieczeń było stosunkowo proste” – wyjaśnia Thomas Pilz, partner zarządzający Pilz GmbH & Co. KG. „Certyfikacja podkreśla znaczenie ochrony przemysłowej. Ze strategicznego punktu widzenia jest ona równie ważna, jak certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo ochronę ludzi. Ten łańcuch jest zamknięty – teraz, gdy nasze prace rozwojowe są certyfikowane zgodnie z normą IEC 62443-4-1, zapewniamy naszym klientom dodatkową ochronę, której przemysł oczekuje w dobie międzynarodowej wymiany danych (data networking)”.

Jako producent bezpiecznych rozwiązań automatyzacji, firma Pilz już na etapie tworzenia produktu uwzględnia zarówno aspekty bezpieczeństwa przemysłowego, jak i odpowiedniego zabezpieczenia. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Jako producent bezpiecznych rozwiązań automatyzacji, firma Pilz już na etapie tworzenia produktu uwzględnia zarówno aspekty bezpieczeństwa przemysłowego, jak i odpowiedniego zabezpieczenia. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Jako producent bezpiecznych rozwiązań automatyzacji, firma Pilz już na etapie tworzenia produktu uwzględnia zarówno aspekty bezpieczeństwa przemysłowego, jak i odpowiedniego zabezpieczenia. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe