Ostfildern, 21 mar 2024

Nowy element operatorski PIT oe ETH z aktywowanym portem Ethernet może być wykorzystany w celu zapewnienia bezpieczeństwa – bezpiecznej i elastycznej obsługi.

Firma Pilz wprowadza element operatorski PIT oe ETH do swojej oferty urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Urządzenie PIT oe ETH obejmuje aktywowany port Ethernet, co stanowi gwarancję ochrony dostępnych interfejsów przemysłowych Ethernet przed niepowołanym dostępem. Przekłada się to na znacząco większe bezpieczeństwo. Jako interfejs przemysłowy Ethernet urządzenie może pełnić funkcję firewalla, chroniąc połączenia sieciowe nie tylko przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, ale także przed bezpośrednim wewnętrznym dostępem do interfejsów człowiek-maszyna i danych.

W instalacjach i maszynach element PIT oe ETH chroni sieć, a tym samym know-how i inwestycje. Nowy interfejs Ethernet daje użytkownikom możliwość uzyskania pełnej ochrony sieci. Możliwe jest indywidualne i bezpieczne sprawdzanie oraz śledzenie, kto, kiedy i jak ma dostęp do wrażliwych danych maszyny. Przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa produkcji.

Aktywna/aktywowana ochrona pracy zapewnia zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem
Ponieważ w połączeniu z czytnikiem PITreader firmy Pilz interfejs Ethernet można aktywować tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Innymi słowy: jedynie upoważnione osoby mają pozwolenie na tymczasowe korzystanie z interfejsów, na przykład na potrzeby tworzenia nowych konfiguracji, programów lub kopii zapasowych. Dzięki standardowym wejściom 24 V, dostępnym również z napięciem 5 V, interfejsy są elastyczne i można je aktywować za pomocą dowolnego wyjścia sterującego. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad przepływem danych w swoich sieciach.

Spełnienie wszystkich wymagań normatywnych 
Nowy element operatorski PIT oe ETH spełnia wymagania bezpieczeństwa zarówno producentów maszyn, jak i operatorów: Rozporządzenie w sprawie maszyn nakłada na producentów maszyn obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa najpóźniej od stycznia 2027 r.
W przypadku operatorów maszyn w Niemczech obowiązują już reguły techniczne w zakresie bezpieczeństwa obsługi o nazwie TRBS 1115. Stanowią one rozszerzenie rozporządzenia w sprawie ochrony i higieny przemysłowej, które nakłada wymóg dezaktywacji lub blokowania niepotrzebnych interfejsów sprzętowych oraz zamykania nieautoryzowanych połączeń komunikacyjnych. Element PIT oe ETH pomaga zatem we wdrażaniu specyfikacji prawnych i normatywnych, co ostatecznie przekłada się na lepszą ochronę inwestycji i minimalizację kosztów.

Prosty montaż
Elementy operatorskie przeznaczone są do montażu we wnękach o średnicy 22,5 mm zgodnie z normą EN 60947-5-1 wraz z zabezpieczeniem przed obrotem. Dzięki temu bezproblemowo wpasowują się w konstrukcję instalacji i maszyn.
W ofercie dostępne są również elementy operatorskie PIT oe 4S i PIT oe USB z serii PIToe: za pomocą elementu operatorskiego PIT oe 4S można przełączać i wyświetlać cyfrowe wejścia i wyjścia, na przykład tryb pracy. Urządzenie PIT oe USB oferuje aktywowany interfejs USB umożliwiający na przykład import programów do instalacji i maszyn bez ryzyka manipulacji. 
W tym kontekście kompaktowe elementy operatorskie oferują wiele zalet w przypadku zastosowania w nowych lub istniejących konsolach, panelach sterowania czy panelach poleceń. W połączeniu z systemem do kontroli uprawnień dostępu PITreader oba elementy zapewniają bezpieczne zarządzanie dostępem do maszyny.
 

Nowy element operatorski PIT oe ETH firmy Pilz z aktywowanym portem Ethernet chroni połączenia sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz – na wzór firewalla. Urządzenie PIT oe ETH rozszerza ofertę urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych firmy Pilz. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nowy element operatorski PIT oe ETH firmy Pilz z aktywowanym portem Ethernet chroni połączenia sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz – na wzór firewalla. Urządzenie PIT oe ETH rozszerza ofertę urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych firmy Pilz. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nowy element operatorski PIT oe ETH firmy Pilz z aktywowanym portem Ethernet chroni połączenia sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz – na wzór firewalla. Urządzenie PIT oe ETH rozszerza ofertę urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych firmy Pilz. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe