Polska | polski

Ostfildern, 03.03.2020

Firma Pilz na targach Rail Live, stoisko 69 – gotowość na cyfrową przyszłość!

Podczas międzynarodowej konferencji i wystawy poświęconej kolei Rail Live (Madryt, od 31 marca do 2 kwietnia 2020 r.) firma Pilz zaprezentuje sprawdzone w branży rozwiązania automatyzacyjne, które nadają się do wykorzystania w zadaniach bezpiecznego sterowania w ruchu kolejowym. Podczas konferencji towarzyszącej wystawie głos zabiorą eksperci z firmy Pilz. Tematem tych wystąpień będzie kwestia przejścia od koncepcji Przemysłu 4.0 do koncepcji Kolei 4.0.

Ekspozycja firmy obejmować będzie system sterowania PSS 4000-R oferujący szeroki wybór zastosowań w zadaniach sterowania cyfrowego w transporcie kolejowym. System PSS 4000-R otrzymał już wymagane świadectwa bezpieczeństwa wykorzystywania w zastosowaniach kolejowych. Oferuje on poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4 w skali całego projektu.

W czasie targów Rail Live firma Pilz wykorzysta sterownik punktów do zademonstrowania, w jaki sposób system sterowania PSS 4000-R nadzoruje działanie elementów bezpieczeństwa i sterowania w bezpieczny i wydajny sposób. System PSS 4000-R pełni w tym procesie rolę jednostki sterującej obiektami. Jednostka ta przekształca przychodzące sygnały cyfrowe na polecenia sterujące, które mogą być interpretowane przez urządzenie końcowe (w tym przypadku punkty).

W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem i szeroką gamą usług doradczych i inżynieryjnych firmy Pilz można uzyskać niedrogie cyfrowe rozwiązanie automatyzacyjne, które spełnia wymagania w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

Od Przemysłu 4.0 do Kolei 4.0
Oferując działające w sieci bezpieczne rozwiązania cyfrowe, takie jak systemy sterowania obiektami, firma Pilz pomaga operatorom sieci oraz dostawcom sprzętu w realizacji koncepcji Kolei 4.0. 1 kwietnia podczas towarzyszącej targom konferencji głos zabierze ekspert ds. kolei z firmy Pilz Jan van der Heide. Jego prezentacja dotyczyć będzie połączonych ze sobą cyfrowo zaawansowanych narzędzi pozwalających na realizację koncepcji Kolei 4.0.

Tego samego dnia odbędzie się dyskusja przy okrągłym stole, podczas której poruszony zostanie temat systemów sterowania obiektami. Dyskusji będzie przewodniczył ekspert z firmy Pilz Jan Puig, a jej paneliści będą starali się odpowiedzieć na pytanie, „czy systemy sterowania obiektami obsługujące technologię EULYNX mogą być kluczowym składnikiem elastycznych rozwiązań dla Kolei 4.0”?

Firmę Pilz znajdą Państwo przy stoisku 69.
Więcej informacji na temat ekspozycji można znaleźć tutaj.

Gotowość na Kolej 4.0: Podczas targów Rail Live producent z branży automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje swoją szeroką ofertę rozwiązań przeznaczonych do wprowadzenia cyfryzacji w pociągach i liniach kolejowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)
Gotowość na Kolej 4.0: Podczas targów Rail Live producent z branży automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje swoją szeroką ofertę rozwiązań przeznaczonych do wprowadzenia cyfryzacji w pociągach i liniach kolejowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)

Gotowi na Kolej 4.0: Podczas targów Rail Live producent z branży automatyzacji, firma Pilz, zaprezentuje swoją szeroką ofertę rozwiązań przeznaczonych do wprowadzenia cyfryzacji w pociągach i liniach kolejowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: