Po raz pierwszy możliwe jest nie tylko sterowanie pracą i monitorowanie samego palnika, ale także bezpieczne zarządzanie całym piecem. Nowa jednostka bazowa PNOZ m B1 Burner realizuje jednoczesne monitorowanie i bezpieczne sterowanie pracą pieców od wersji 10.12 oprogramowania PNOZmulti Configurator.
Ostfildern, 15 lip 2020
Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti 2 marki Pilz do zastosowań związanych z zarządzaniem palnikami
Producenci instalacji oraz maszyn wykorzystujących palniki muszą uwzględnić wiele wymagań wynikających z norm i przepisów: jednostka PNOZ m B1 Burner umożliwia obecnie nie tylko przeprowadzenie prostej konfiguracji aplikacji, ale także monitorowanie funkcji bezpieczeństwa.
Nowa jednostka bazowa
Jednostka bazowa palnika obsługiwana jest od wersji 10.12 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Ten blok funkcyjny palnika dostępny jest na potrzeby konfiguracji jednostki bazowej PNOZ m B1 Burner. Nowy składnik oprogramowania jest certyfikowany zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi, w tym EN 298 i EN 50156. Stanowi to potwierdzenie, że palnik spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
Palnik do najróżniejszych zastosowań
Blok funkcyjny palnika emuluje zaawansowane funkcje automatycznego elektronicznego systemu sterowania palnikiem, oferując jednocześnie elastyczną konfigurację. Umożliwia to zarządzanie całą instalacją. Użytkownicy mogą liczyć na oszczędność czasu związanego z zaprojektowaniem i wykonaniem pieca. Oznacza to możliwość sterowania pracą i monitorowania różnych rodzajów palników, w tym nadrzędnych i podrzędnych, z zapłonem bezpośrednim lub pośrednim, a także działających w niskiej lub wysokiej temperaturze.
Więcej informacji na temat produktu można znaleźć tutaj.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl