Terminale operatorskie PMIvisu v807 i v812 to uzupełnienie oferty Pilz o dwa niesamowicie wytrzymałe i wydajne urządzenia do profesjonalnej wizualizacji i diagnostyki procesów automatyzacji. Dzięki PMIvisu v8 można szybko i łatwo wdrażać intuicyjne koncepcje obsługi.
Ostfildern, 7 paź 2020
Nowe terminale operatorskie PMIvisu v807 i v812 firmy Pilz to połączenie wytrzymałości i wydajności – łatwe utrzymanie i przegląd procesu
Terminale operatorskie z serii PMIvisu v8 są dostępne w wersji 7 i 12-calowej i wyposażone są w system operacyjny Windows 10. Ekrany dotykowe pokryto szkłem odpornym na zarysowania i uderzenia, co zwiększa wytrzymałość urządzenia i umożliwia ich stosowanie w środowisku przemysłowym, także o dużym zapyleniu. Zintegrowanie sprzętu i oprogramowania zapewnia optymalne warunki wizualizacji i obsługi: webowe oprogramowanie do wizualizacji PASvisu wraz z licencją jest już zainstalowane na terminalach operatorskich. Wydajny procesor dba o szybkość i prostotę obsługi. W celu usprawnienia diagnostyki te kompaktowe terminale operatorskie wyświetlają komunikaty tekstowe, co jeszcze bardziej zwiększa wydajność maszyn i instalacji.
Sprawna wizualizacja sprzyja automatyzacji zadań
Odpowiedni pakiet oprogramowania PMI Assistant ułatwia wdrożenie terminala PMI v8 i jego obsługę. Interfejs Ethernet i zintegrowane złącze HDMI zapewniają wszechstronność zastosowań i błyskawiczne wdrożenie. W połączeniu z systemem automatyzacji PSS 4000 lub konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 urządzenia PMIvisu v8 tworzą wysoce wydajne rozwiązanie systemowe. Istnieje również możliwość podłączenia sterowników z serwerem OPC UA. Certyfikat UL umożliwia zastosowanie systemu w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych na całym świecie. Krótko mówiąc, panele PMIvisu v8 oferują przyjazną obsługę oraz skuteczną wizualizację i diagnostykę instalacji i maszyn.

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl