Dziś, dnia 29.06.2023 r., przepisy „Machinery regulation (EU) 2023/1230” (zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie maszyn”) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Producenci i operatorzy maszyn będą mieli 42 miesiące na dostosowanie się do nowych wymagań w stosunku do instalacji i maszyn. Rozporządzenie zawiera dokładniejsze wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku istotnych modyfikacji maszyny, a także maszyn podlegających kontroli. Ponadto przepisy uwzględniają również wzrost znaczenia cyfryzacji i bezpieczeństwa przemysłowego. Eksperci z firmy Pilz pomagają przedsiębiorstwom skutecznie wdrażać nowe rozwiązania w oparciu o kompleksowy pakiet usług.
Ostfildern, 29 cze 2023
Pilz pomaga wdrożyć zmienione wymagania – nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn zostało opublikowane!
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE od początku odgrywała istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Wprowadzała m.in. standaryzację podstawowych europejskich wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Przepisy opublikowane obecnie jako Rozporządzenie w sprawie maszyn uwzględniają aktualny stan rozwoju techniki.
Obowiązkowe cyberbezpieczeństwo
Nowe rozporządzenie nadal dotyczy maszyn i powiązanych produktów, ale uwzględnia teraz również kwestie ochrony obejmujące oprogramowanie. Przepisy doprecyzowują, kiedy ma miejsce istotna modyfikacja maszyny, w związku z czym należy uzyskać nową ocenę zgodności CE. Jeśli wprowadzona została istotna modyfikacja, użytkownik staje się producentem – ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu obowiązkami. W nowym Rozporządzeniu wyróżniono sześć kategorii „maszyn potencjalnie wysokiego ryzyka” – w tym w odniesieniu do sztucznej inteligencji – w przypadku których producenci nie mogą już jak dotąd samodzielnie deklarować zgodności w oparciu o zharmonizowaną normę. W przyszłości w procesie konieczne będzie zaangażowanie jednostki notyfikowanej.
Nowość: w odróżnieniu od Dyrektywy maszynowej, która dotyczyła jedynie bezpieczeństwa, w nowym Rozporządzeniu w sprawie maszyn uwzględniono kwestie cyberbezpieczeństwa. Znalazło to wyraz w „Zasadniczych wymaganiach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa”, w części „Ochrona przed naruszeniem integralności”. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nie mogą wpływać na funkcje ochrony maszyny. W przypadku niektórych producentów oznacza to rewizję istniejących koncepcji bezpieczeństwa.
Zgodność z aktualnym stanem techniki
Pewne rzeczy stały też prostsze: cyfrowe instrukcje obsługi i cyfrowe deklaracje zgodności UE są dozwolone pod pewnymi warunkami. Wersja papierowa musi być dostarczona wyłącznie na życzenie klienta.
„Nowe rozporządzenie uwzględnia zmiany technologiczne, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku lat” – mówi Klaus Dürr, Vice President Standards Group w Pilz. „W obliczu przewidzianego okresu przejściowego wynoszącego 42 miesiące komitety normalizacyjne mają przed sobą bardzo dużo pracy. Rodzi się pytanie, czy odpowiednie normy zaczną obowiązywać jako normy zharmonizowane do czasu wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie maszyn”.
Producenci maszyn nie zostali sami – mogą liczyć na pomoc ekspertów
Firma Pilz od lat wspiera producentów maszyn kompleksowym pakietem usług w zakresie ochrony maszyn. Usługi te obejmują wszystkie zagadnienia: od analizy bezpieczeństwa, po walidację i oznakowanie CE. W razie istotnej modyfikacji instalacji i maszyn eksperci firmy Pilz zapewniają klientom doradztwo w zakresie wymogów Rozporządzenia w sprawie maszyn. Firma Pilz koncentruje swoją uwagę również na wymaganiach nowych przepisów bezpieczeństwa – ponieważ bezpieczeństwo przemysłowe zapewnia integralność ochrony maszyn. W związku z tym firma dodała do swojego pakietu usług nowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
Więcej informacji na temat nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn można znaleźć tutaj.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl