Polska | polski

Ostfildern, 30.10.2018

Nowa wersja kurtyn świetlnych PSENopt II do ochrony ciała - Bezpieczeństwo od stóp do głów

Firma Pilz uzupełnia swoją ofertę kurtyn świetlnych: W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki wysokiej wytrzymałości, szybkiej diagnostyce i wszechstronnym akcesoriom dostęp do niebezpiecznych obszarów może być chroniony w sposób ekonomiczny.

Dzięki chronionemu polu o wysokości do 1500 mm kurtyny świetlne PSENopt II oprócz ochrony palców i rąk są odpowiednie do ochrony ciała aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e.

Odporność na wstrząsy równa 50 g sprawia, że urządzenia PSENopt II są niezwykle odporne na uderzenia, drgania i kolizje. Można je zastosować nawet w wymagającym środowisku przemysłowym. Kurtyny świetlne o rozdzielczości umożliwiającej wykrywanie obecności człowieka są skuteczne w zakresie do 55 m i mogą chronić dostęp do cel robotów, maszyn pakujących lub pras.

Elastyczność w chronionej przestrzeni
Użytkownicy mają swobodę w fizycznym rozmieszczeniu kurtyn świetlnych. Dzięki kodowaniu kurtyny świetlne nie powodują wzajemnych zakłóceń, nawet gdy znajdują się w bezpośredniej bliskości względem siebie. Ma to szczególnie znaczenie wówczas, gdy nadajnik pierwszej pary kurtyn emituje wiązkę promieniowania w kierunku odbiornika drugiej pary kurtyn świetlnych. W takim przypadku pary kurtyn świetlnych można skonfigurować z wykorzystaniem różnych kodów. Możliwość kodowania dotyczy wszystkich kurtyn świetlnych PSENopt II.

Akcesoria zapewniające większą funkcjonalność
Aby zabezpieczyć niebezpieczny obszar z kilku stron, możliwe jest łączenie kurtyn świetlnych z nowymi kolumnami ze zwierciadłami PSENopt II. Za pomocą tylko jednej pary kurtyn i dwóch kolumn można monitorować obszar niebezpieczny nawet z trzech stron.

W połączeniu z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti 2 Pilz oferuje ekonomiczne rozwiązanie pochodzące od jednego producenta.

SPS IPC Drives 2018: Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stoisku 370. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ekspozycji firmy Pilz.

W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g urządzenia PSENopt II są niezwykle odporne na uderzenia, drgania i kolizje.
W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g urządzenia PSENopt II są niezwykle odporne na uderzenia, drgania i kolizje.

W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g urządzenia PSENopt II są niezwykle odporne na uderzenia, drgania i kolizje.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: