Polska | polski

Ostfildern, 06.08.2018

PSENmag sprosta zanieczyszczeniom i wysokim temperaturom! - Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag firmy Pilz obecnie również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Firma Pilz poszerza gamę swoich produktów o magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Nowy wariant czujników niezawodnie monitoruje bramki bezpieczeństwa i pozycje w trudnych warunkach przemysłowym, w temperaturze do 120 °C. Obudowa ze stali nierdzewnej potrafi sprostać ekstremalnym temperaturom, uderzeniom i wibracjom.

Obudowa ze stali nierdzewnej w wysokim stopniu ogranicza tworzenie się osadów i jest odporna na agresywne metody czyszczenia, takie jak sterylizowanie gorącą parą. PSENmag zgodny ze stopniem ochrony IP67/IP69K, można wykorzystywać w zanieczyszczonych obszarach przemysłowych wymagających gruntownego czyszczenia – dzięki czemu nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym, produkcji leków lub w przemyśle kosmetycznym.

Wytrzymały i przeznaczony do długotrwałego użytkowania
Czujnik PSENmag ze stali nierdzewnej w dwóch wersjach wykonania - z przewodem lub złączem wtykowym. W ten sposób zapewnia szybką, elastyczną instalację. W przypadku zastosowań w ekstremalnych temperaturach wersja z przewodem jest odporna na wysokie i niskie temperatury w zakresie od -25 do 80 °C. Wersję ze złączem wtykowym można stosować w temperaturze do 120 °C. Dzięki odpornej obudowie czujnik PSENmag może monitorować w sposób niezawodny nawet środowisko wybuchowe. Czujnik bezpieczeństwa jest odporny na wibracje i uderzenia i cechuje się wysoką wartością B10D (wartość dotycząca okresu eksploatacji). Dzięki kompaktowym wymiarom nie zajmuje dużo miejsca i jest łatwy w instalacji. Łatwa diagnostyka błędów
Dodatkowe styki sygnałowe z wbudowanymi diodami LED umożliwiają przyjazną dla użytkownika diagnostykę, a tym samym szybką naprawę błędów. W połączeniu z konfigurowalnymi , sterownikami PNOZmulti lub przekaźnikami bezpieczeństwa PNOZsigma czujnik ten zapewnia bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie.

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne monitorowanie bramki i pozycji w wymagających warunkach przemysłowych.
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne monitorowanie bramki i pozycji w wymagających warunkach przemysłowych.

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne monitorowanie bramki i pozycji w wymagających warunkach przemysłowych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: