Polska | polski

Ostfildern, 06.10.2017

Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz zaprezentuje światowe nowości: Bezpieczeństwo w każdym wymiarze

Na targach SPS IPC Drives 2017 w Norymberdze (28-30.11.) Dzięki rozwiązaniom dynamicznego bezpieczeństwa firma Pilz zaprezentuje możliwość jeszcze ściślejszej współpracy ludzi i maszyn, a tym samym bardziej wydajnej i ergonomicznej. Do absolutnych nowości należy PSS67 PLC, pierwszy bezpieczny sterownik PLC o stopniu ochrony IP67 oraz mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia.

PSS67 PLC: Automatyzacja bez konieczności stawiania szaf sterowniczych
Firma Pilz zaprezentuje na targach SPS IPC Drives pierwszy bezpieczny sterownik PSS67 PLC, o stopniu ochrony IP67. Z punktu widzenia mechanicznego sterownik ten jest szczególnie odporny na zanieczyszczenia dzięki całkowicie obudowanej elektronice. Można go instalować bezpośrednio na maszynie i nie zajmuje on dużo miejsca. W porównaniu do systemów wymagających instalacji w szafach sterowniczych, jego zastosowanie zmniejsza zakres prac związanych z okablowaniem oraz zwiększa elastyczność podczas wdrażania modułowej architektury instalacji.

Mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia
Na tegorocznych targach SPS IPC Drives Pilz zaprezentuje swoją nową matę bezpieczeństwa PSENmat. Zintegrowana funkcja wykrywania położenia umożliwia tworzenie nowych koncepcji obsługi maszyn. Dzięki określonym oznakowanym obszarom mat operator może wykorzystywać wbudowane funkcje przełączania i obsługiwać instalację bez udziału rąk. PSENmat łączy w sobie bezpieczne monitorowanie obszaru z obsługą instalacji i maszyn w jednym czujniku. Maty bezpieczeństwa PSENmat są szczególnie zalecane w środowisku mało doświetlonym, zanieczyszczonym i zacienionym.

Skanery laserowe PSENscan na potrzeby bezpieczeństwa 2D
PSENscan umożliwiają monitorowanie obszarów dwuwymiarowych. Chronią one dostęp nie tylko do stref niebezpiecznych, ale również do przestrzeni za nimi, a także zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu maszyny podczas przebywania operatora wewnątrz strefy niebezpiecznej. Za pomocą tylko dwóch skanerów możliwe jest zagwarantowanie pełnej ochrony wokół pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Laserowe skanery 2D wykrywają obiekty na trasie pojazdu i dzięki temu umożliwiają ich wyhamowanie na czas.

Wizyjny system bezpieczeństwa 3D SafetyEYE: Nowa generacja
Dzięki systemowi SafetyEye obszary pracy człowieka i robota można monitorować w sposób wizualny – bez konieczności wkraczania do obszaru aplikacji. System wizyjny zainstalowany jest ponad aplikacją, dzięki czemu ma jej kompletny przegląd przez cały czas. Na targach firma Pilz zaprezentuje najnowszą generację tego systemu.

Dynamiczne bezpieczeństwo na rzecz większej wydajności i ergonomii
Odwiedzający stoisko firmy Pilz będą mieli możliwość przyjrzenia się z bliska, jak człowiek i robot mogą współpracować ze sobą nawet bez osłon zabezpieczających, dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa dynamicznego: w ramach współpracy człowiek-robot miejsce, w którym znajduje się operator, jest monitorowane za pośrednictwem zewnętrznych czujników 2D i 3D firmy Pilz, niebędących elementami wyposażenia robota. Różne technologie lub ich kombinacje zapewniają bezpieczeństwo w zależności od aplikacji.
„Aby zapewnić połączenie bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii maszyn nie można już selektywnie traktować bezpieczeństwa. Dzięki szerokiej gamie czujników zdolnych do monitorowania zarówno obszarów, jak i stref, Pilz otwiera nowe możliwości dla koncepcji bezpieczeństwa dynamicznego. Oznacza to, że człowiek i maszyna będą mogły bezpiecznie dzielić ze sobą miejsce pracy”, mówi Renate Pilz, Prezes zarządu, wyjaśniając kluczowe punkty, na które zwraca uwagę na  targach firma Pilz.

Industry 4.0 w bezpośrednim kontakcie
Inteligentne łączenie w sieć autonomicznych modułów instalacji jest koniecznym warunkiem dla elastycznej, inteligentnej produkcji. Dzięki inteligentnej fabryce prezentowanej przez firmę Pilz na targach zostanie pokazany sposób produkcji spersonalizowanych produktów w warunkach wytwarzania masowego - szybkiego, elastycznego i ekonomicznego. Wszystkie zastosowane podzespoły są produkcji firmy Pilz: od czujnika i napędu po sterownik. W inteligentnej fabryce system sterowania PSS 4000 firmy Pilz wykonuje zadania sterowania: można go wykorzystać do programowania funkcji sterowania na potrzeby całej instalacji w sposób scentralizowany, w jednym narzędziu – funkcje te można następnie rozdzielić na różne sterowniki PLC. Pozwala to oszczędzić czas i uniknąć błędów.

Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stanowisku 370. Więcej informacji na stronie: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz, prezentując swój model inteligentnej fabryki, przedstawi nie tylko innowacyjne produkty i usługi, ale również zapozna odwiedzających z platformą Industry 4.0.
Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz, prezentując swój model inteligentnej fabryki, przedstawi nie tylko innowacyjne produkty i usługi, ale również zapozna odwiedzających z platformą Industry 4.0.

Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz, prezentując swój model inteligentnej fabryki, przedstawi nie tylko innowacyjne produkty i usługi, ale również zapozna odwiedzających z platformą Industry 4.0.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: