Polska | polski

Ostfildern, 20.03.2017

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 firmy Pilz z nowym wyjściem analogowym – łatwo zabezpiecza ruch obrotowy

Począwszy od wersji 3.0 moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma ma nowy element: konfigurowalne wyjście analogowe, czyniące diagnostykę bardziej przyjazną dla użytkownika. Moduł PNOZ s 30 firmy Pilz bezpiecznie monitoruje postój, prędkość, zakres prędkości, kierunek obrotów i zerwanie kołka bezpieczeństwa aż do najwyższej kategorii PL e/SIL CL 3.

Możliwość bezpiecznej pracy przy otwartych drzwiach ochronnych, krótsze czasy konfiguracji i szybszy dostęp do maszyny z chwilą jej wyłączenia to główne korzyści z zastosowania modułu PNOZ s30. Moduł PNOZ s30 nadaje się do wszystkich popularnych systemów regulacji napędów/silników oraz przełączników zbliżeniowych.

Bezpieczniejsze przełączanie – bardziej wydajna produkcja
Nowe wyjście analogowe przekazuje bezpiecznie zmierzoną wartość prędkości do sterownika PLC w postaci proporcjonalnego sygnału 0-20 lub 4-20 mA, co umożliwia jej wykorzystanie prędkości bezpośrednio do monitorowania procesu. Bezpiecznie monitorowaną prędkość można wyświetlać i śledzić bezpośrednio na urządzeniach obsługujących i monitorujących, takich jak terminale operatorskie Pilz PMI (Pilz Machine Interface). Moduł PNOZ s30 wykorzystuje również bezpieczny sygnał wyjściowy do sygnalizowania wykroczenia poza zakres zdefiniowanych ostrzegawczych wartości progowych. W rezultacie można uniknąć niepotrzebnych wyłączeń procesu, co sprzyja zwiększeniu wydajności.

Rozruch techniczny: Szybsza praca układów logicznych
Możliwe jest logiczne połączenie za pomocą operatorów logicznych I oraz LUB do trzech funkcji bezpieczeństwa, takich jak na przykład „Bezpieczne zatrzymanie pracy” lub „Bezpieczne monitorowanie prędkości”; możliwe jest również łączenie funkcji I/LUB. Zmniejsza to potencjalne błędy okablowania i pozwala skrócić rozruch techniczny.

Nawet „wolne obroty” są pod bezpieczną kontrolą
Tak więc monitorowanie zerwania kołka bezpieczeństwa modułu monitorowania prędkości odbywa się przy częstotliwości 10 mHz zamiast, jak poprzednio, przy 70 mHz. Umożliwia to monitorowanie poza zakresem standardowych prędkości, w tym aplikacji wykorzystujących wyjątkowo niskie prędkości pracy.

Konfiguracja sobie z tym radzi
Moduł PNOZ s30 obsługuje się wygodnie za pomocą pokrętła („naciśnij i obróć”). W połączeniu z podświetlanym ekranem pozwala oszczędzić czas podczas rozruchu technicznego i wymiany urządzeń. Wyświetlacz pokazuje ustawione wartości graniczne/parametry oraz aktualną prędkość obrotową.
W momencie osiągnięcia wartości progowej użytkownik otrzymuje sygnał ostrzeżenia.

Wszechstronne monitorowanie ruchu
Pilz oferuje szeroki zakres funkcji monitorowania prędkości. Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 jest produktem autonomicznym. W przypadku konieczności monitorowania dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w ramach danej aplikacji można użyć modułów monitorowania ruchu w konfigurowalnych sterownikach PNOZmulti. Gdy wymagane są krótkie czasy reakcji oraz rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak bezpieczne funkcje hamowania osi pionowych, firma Pilz może zaoferować zintegrowane z napędem rozwiązanie bezpieczeństwa PMC. System sterowania PSS 4000, który realizuje funkcje bezpieczeństwa i odpowiada za automatyzację, można wykorzystać do monitorowania prędkości w maszynach połączonych w sieć.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Firma Pilz wystawia w hali 9, na stoisku D 17. Więcej informacji na:
www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Począwszy od wersji 3.0, moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma firmy Pilz ma nowe wyjście analogowe ułatwiające przyjazną dla użytkownika diagnostykę.

Począwszy od wersji 3.0, moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma firmy Pilz ma nowe wyjście analogowe ułatwiające przyjazną dla użytkownika diagnostykę.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: