Polska | polski

Ostfildern, 06.03.2014

Nowy wygląd przełącznika wyboru trybu pracy PITmode firmy Pilz przeznaczonego dla obrabiarek – odpowiedni do użytku międzynarodowego.

Sprawdzony przełącznik wyboru trybu pracy PITmode firmy Pilz posiada teraz nowy wygląd, a w wersji opcjonalnej dostępny jest z piktogramami dla obrabiarek. Zastosowanie standardowych symboli idealnie sprawdza się w przypadku użytkowania międzynarodowego.Kompaktowy przełącznik wyboru trybu pracy PITmode oferuje dwie funkcje: bezpieczne wybieranie zdefiniowanych trybów operacyjnych oraz autoryzację dostępu do maszyny.

Zdefiniowane tryby pracy są bezpiecznie wykrywane przez system sterowania: dzięki samoczynnemu monitorowaniu PITmode bezpiecznie przełącza się z jednego trybu pracy do kolejnego. Dostępnych jest 5 trybów pracy: tryb automatyczny, tryb ustawień, ograniczona interwencja manualna, tryb specjalny / monitorowania procesu oraz tryb serwisowy. Wyświetlacz LED pokazuje aktualnie wybrany tryb pracy i poziom autoryzacji – bez obawy o manipulację. Zastosowania urządzenia PITmode sięgają kategorii d poziomu wydajności PL zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i SIL CL 2 zgodnie z normą EN 62061.

PITmode: Ochrona przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją w jednym
Autoryzacja dostępu do maszyn również pod kontrolą: Każdy operator otrzymuje zakodowany klucz, umożliwiający dostęp do funkcji maszyny lub trybów pracy maszyny przypisanych do danego operatora. Poziomy indywidualnej autoryzacji można wybrać w systemie sterowania maszyny dzięki numerowi identyfikacyjnemu, przesyłanemu z wykorzystaniem technologii RFID. W takiej postaci PITmode zapewnia wysoki poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją dzięki uniwersalnemu kodowaniu.

Stoisko Pilz znajduje się w hali 9, na stanowisku 17. Więcej informacji na stronie: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: