Sverige | svenska

Ostfildern, 11 feb. 2019

M12-gränssnitt för säker signalöverföring

Inom automationssystemet PSS 4000-R för järnväg erbjuder Pilz nu två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt. Därmed garanteras säker signalöverföring på och bredvid spåren, även under riktigt svåra förhållanden!

Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R utökas med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt: en styrhuvudmodul med PLC-funktioner och en I/O-huvudmodul. Båda passar för användningsvillkor enligt CENELEC-standarderna EN 5012x. Tack vare de 4-poliga, kodade M12-gränssnitten ger de störningsfri kommunikation i järnvägsfordon samt i signal- och telekommunikationssystem – även i tuffa miljöer och vid stark mekanisk belastning.

För säker digital och analog signalbearbetning erbjuder vi passande I/O-moduler som är godkända för användning inom järnvägen. För icke-säker signalbearbetning kan I/O-modulerna av typ -T användas inom ett utökat temperaturområde på från -40 ° till +70 °C.

Information om automationssystemet PSS 4000-R hittar du här

Robust kommunikation: Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R kompletteras med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt.
Robust kommunikation: Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R kompletteras med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt.

Robust kommunikation: Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R kompletteras med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: