På den internationella branschmässan för intralogistik, LogiMAT (25–27 april), presenterar automationsföretaget Pilz sin helhetslösning för säker automation och drift av förarlösa transportsystem (FTS). Detta omfattar förutom en produktlösning med säkerhetsskannrar och styrteknik samt industriell firewall även ett brett tjänsteutbud, bland annant CE-märkning enligt ISO 3691-4. Ytterligare en höjdpunkt i Stuttgart: Besökare kan få information hur en Identification and Access Management med tydligt reglerade behörigheter kan bidra till bättre security i intralogistiken.
Ostfildern, 16 feb. 2023
Pilz på LogiMAT 2023, hall 6, monter A21 – Säkert komplettpaket för FTS
Mässbesökare hos Pilz får se hur förarlösa transportsystem kan automatiserad med hänsyn till alla rumsliga och infrastrukturella förutsättningar. I modellen på mässan finns den säkra laserskannern PSENscan kollisionsskydd för människor och FTS, det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ respektive den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 som säkra utvärderingsenheter samt Industrial Firewall SecurityBridge för manipulationsskydd. Tillsammans säkerställer den säkra produktlösningen ם oavsett om det är gäller spårbundna eller fritt navigerande FTS-system – effektiva processer inom intralogistik genom att undvika stillestånd och därmed öka produktiviteten.
Tjänstepaket för säker drift
Förutom produktlösningen för FTS-tillverkare presenterar Pilz även sitt omfattande servicepaket för FTS-operatörer på LogiMAT – från utveckling av säkerhetskoncept till driftsättning, inklusive utbildningar för anställda. Vad gäller standarder är det ISO 3691-4 som gäller. Pilz experter hjälper vid behov operatören ända fram till den internationella bedömningen av överensstämmelse (t.ex. CE-märkning) och tar därmed ansvar för en säker implementering av FTS-applikationen.
Tydlig reglering av åtkomst
För att skydda processer inom intralogistik från manipulation eller felaktig användning är Identification and Access Management en lösning som kombinerar safety och industrial security. Mobila applikationer kan skyddas mot obehöriga intrång och åtkomster med åtkomstbehörighetssystsmet PITreader. Användaren får sina individuella behörigheter på en kompakt RFID-transponder, som hen använder för att auktorisera sig direkt vid processen. Experterna från Pilz visar mässbesökare på plats hur lösningen flexibelt kan implementeras i praktiken.
Samarbete för säker flotthantering
För mer produktivitet inom intralogistik erbjuder Pilz i samarbete med experterna på materialflödesautomation, NAiSE GmbH, världens första trafik- och uppdragshanterare för alla nivåer inom intralogistiken. NAiSE Traffic analyserar flödet av trafik och gods i intralogistikapplikationer säkert och effektivt i realtid – för både människor och FTS eller gaffeltruckar, oavsett tillverkare. I vår gemensamma monter kan besökarna själva testa hur NAiSE Traffic fungerar och få reda på mer om andra lösningar från startup-företaget från Stuttgart.
Pilz på LogiMAT i hall 6, monter A21.
Mer om mässan hittar du här.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk