Automationsexperten Pilz har vunnit en upphandling från Trafikverket, Sveriges statliga myndighet för transportinfrastruktur. Pilz vann upphandlingen för moderniseringen av kommunikationsinfrastrukturen längs det rikstäckande järnvägsnätet. Med hjälp av "Pilz Railway Control" konverteras dataöverföringen från traditionell kopparteknik till den mer kraftfulla och tillförlitliga fiberoptiska tekniken.
Ostfildern, 14 dec. 2023
Den svenska järnvägsmyndigheten Trafikverket använder innovativa järnvägslösningar från Pilz i digitaliseringsprojekt – Säker styrteknik för det svenska järnvägsnätet
Nyligen tillkännagav Trafikverket att Pilz har vunnit den offentliga upphandlingen av ”Safe Relay Messages over Opto (SRO)” system. Med detta system kan infrastrukturen på järnvägslinjer byggas om successivt med digital teknik. Trafikverket äger och förvaltar merparten av det svenska järnvägsnätet: 14 200 kilometer.
Digitalisering? Javisst!
Den innovativa järnvägsstyrningen från Pilz kommer i framtiden att baseras på det säkra realtids-Ethernet SafetyNET p, som tar över kommunikationen mellan ställverken och kopplingsskåpen på järnvägssträckan. Via detta kan t.ex. information om belastning av sträckan skickas vidare och signaler styras. De digitala I/O-signalerna kan överföras via fiberanslutningar över långa sträckor. Dessutom säkerställer lösningen från Pilz en säker drift enligt SIL4 och SS-EN 50126.
Mer information om Pilz digitaliseringslösningar för järnvägsindustrin hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]