Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz för Burner Management är från och med nu certifierad av Underwriters Laboratories (UL). Certifieringen av den globala kontrollorganisationen UL med säte i Northbrook, USA, intygar att basmodulen och modulerna för ministyrningarna uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna för eldningsanläggningar i USA och Kanada. Detta ger användare på plats en fördel då driftsättningen av förbränningsanläggningar kan genomföras snabbare.
Ostfildern, 11 nov. 2021
Pilz konfigurerbara ministyrning PNOZmulti 2 för eldningsanläggningar är nu UL-certifierad för USA och Kanada – Burner för Nordamerika!
Certifieringen enligt UL 60730-1 och UL 60730-2-5 genomfördes för basmodulen PNOZ m B1 Burner, expansionsmodulerna PNOZ m EF 16DI och PNOZ EF 8DI4DO samt fältbussmodulerna PNOZ m ES PROFINET och PNOZ ES PROFIBUS.
Certifierad säkerhet för eldningsanläggningar
UL 60730-1 och UL 60730-2-5 används med eldningsautomater för automatisk styrning av brännare som drivs med olja, gas, kol eller andra brännbara material. Ul-certifieringen ger företag och användare tillgång till den nordamerikanska marknaden.
Basmodulen PNOZ m B1 Burner uppfyller kraven enligt NFPA 85 och NFPA 86, vilket underlättar inträde på marknaden i Nordamerika. NFPA 85 fokuserar på ökad driftsäkerhet i värmepannan och NFPA 86 på minskad brand- och explosionsrisk i ugnar. PNOZmulti 2 Burner uppfyller även de europeiska standarderna EN 298, EN 50156-1 och EN 50156-2 och är dessutom TÜV-certifierad.
Hantera förbränningsteknik i ett komplett paket
Med basmodulen PNOZ m B1 Burner för den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 kan du från version 10.12 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator hantera säker övervakning och samtidig styrning av förbränningsanläggningen med en enda lösning. PNOZmulti 2 styr och övervakar både brännaren och hela eldningsanläggningen. Dessutom kan du använda expansionsmodulen PNOZ m EF 4DI4DORD med fyra säkra, diversitära reläutgångar för styrning av brännarens säkerhetsventiler. Tack vare diversiteten kan du uppnå en säkerhetsnivå upp till Performance Level (PL) e.
Heltäckande skydd för olika användningsområden
Därmed kan du kontrollera olika typer av brännare som huvudbrännare eller icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt med låg- eller högtemperatursdrift. På så sätt stöder den konfigurerbara ministyrningen användning i livsmedels- och konfektyrindustrin, t.ex. våffelbakmaskiner, i rörsockers- och etylalkoholproduktion, men även byggnadsautomation som fordonstillverkning och processindustrin.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk