Det nya webbläsarbaserade programvaruverktyget ”Safety Distance Calculator” från Pilz gör det möjligt för användare att utföra en förenklad, snabb beräkning av säkerhetsavstånd för alla säkra ljusridåer på marknaden. Det kostnadsfria digitala beräkningsverktyget fastställer det nödvändiga säkerhetsavståndet utifrån de angivna värdena och ger förslag på passande ljusridåer. Användare får ett urval av varianter från produktfamiljen med ljusridåerna PSENopt resp. PSENopt II. Eftersom sökandet efter en passande ljusridå blir betydligt kortare sparar användarna tid. Beräkningen av avstånd i Calculator har fördelar för industriområden som t.ex. specialmaskinteknik, där säkerhetsavstånd ofta måste beräknas på nytt.
Ostfildern, 24 aug. 2023
Automatisk beräkning av säkerhetsavståndet för den säkra ljusridån PSENopt via ett fritt tillgängligt verktyg – fastställ Safety Distance enkelt och säkert
Användare kan öppna verktyget online på Pilz webbplats. Safety Distance Calculator är intuitivt att använda och ger ytterligare information om de olika stegen i beräkningen, till exempel beräkning av minimiavståndet.
Från säkerhetsnivå till rätt produkt
Med hjälp av Pilz Safety Distance Calculator kan du beräkna tillämpningar för lodräta skyddsfält (ortogonalt närmande) för både finger-, hand- och kroppsskydd. Utifrån den nödvändiga säkerhetsnivån får användare förslag på passande produkter för respektive tillämpning som är utformade enligt antingen SS-EN ISO 13849 eller IEC 62061. Inbyggda infopunkter med fördjupande förklaringar är till hjälp vid sökningar, och en grafisk framställning åskådliggör den egna beräkningen så att den enkelt kan spåras. Användare drar nytta av flexibla möjligheter när det gäller ombyggnad av deras anläggningar. Till hjälp finns både en tysk och en engelsk språkversion av beräkningsverktyget.
Ett utbud av ljusridåer för alla krav
Ljusridåer från Pilz finns i olika varianter: Med en mekanisk belastbarhet på upp till 50 g, vilket ökar tillgängligheten, används de stöttåliga ljusridåerna PSENopt II ofta i tuffa miljöer där vibrationer eller kollisioner inträffar, som t.ex. förpackningsmaskiner. Med ljusridån PSENopt II av typ 3 står Pilz dessutom som enda tillverkare redo med en kostnadseffektiv säkerhetslösning som är särskilt utformad för tillämpningar upp till PL d enligt IEC 61496. Dessutom finns ljusridåerna PSENopt II av typ 4 för tillämpningar upp till PL e enligt IEC 61496, som uppfyller de högsta kraven på finger-, hand- och kroppsskydd och finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. I trånga områden vid maskiner med cykliska ingrepp har användare tillgång till ljusridån PSENopt slim.
Mer om PSENopt II hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]