Ostfildern, 12 okt. 2023

Pilz säkerhetslösning för Autonomous Mobile Robots (AMR) – Navigera säkert och autonomt

För fritt navigerande mobila plattformar kan Pilz nu erbjuda tillverkarna en omfattande säkerhetslösning enligt SS-ISO 3691-4 – och ett effektivt varuflöde inom produktion och logistik. Den består av den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 med nya funktioner för synkroniseringsövervakning och styrning av säkerhetslaserskannern PSENscan. Som den andra komponenten garanterar PSENscan en säkerhetslösning för produktiv övervakning av områden. Vidare skyddar den industriella brandväggen SecurityBridge mot obehörig åtkomst utifrån.

Fritt navigerande mobila plattformar (Autonomous Mobile Robots, AMR) kan köra runt hinder och personer utan att stanna. De säkerhetsfunktioner som krävs enligt SS-ISO 3691-4 är därför komplexa. I synnerhet vid kurvtagning ska byte kunna ske mellan olika skyddszoner för att förhindra kollisioner mellan människa och maskin och undvika stilleståndstider.  

Dynamiskt zonbyte
Med de nya funktionskomponenterna för synkroniseringsövervakning i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator för den säkra ministyrningen PNOZmulti kan synkronkörningen av axlarna på en AMR övervakas på ett tillförlitligt sätt. Programfunktionen jämför de båda axlarnas kodarvärden, varvid bedömningar kan göras om rörelseriktningen hos den mobila plattformen.
Med hjälp av informationen kan det föreskrivna säkra zonbytet realiseras på ett dynamiskt sätt i säkerhetslaserskannern PSENscan, den andra komponenten i säkerhetslösningen från Pilz. Detta möjliggör den likaledes nya funktionskomponenten hos PSENscan i PNOZmulti Configurator: Genom funktionen för zonval kan de upp till 70 skyddsfälten från PSENscan bytas på ett dynamiskt sätt. Vid högre hastighet blir skyddszonerna större för att tidigare känna igen hinder. Vid lägre hastigheter kan de vara i motsvarande grad kortare för att om möjligt förhindra stillestånd. Därigenom rör sig AMR säkert och effektivt.

Enkel lokalisering och navigering
Konfigurationer som skapats i PSENscan Configurator kan importeras och bearbetas i den fritt navigerande plattformens navigeringsdator. Säkerhetslaserskannern PSENscan tillhandahåller avståndsdata för laserstrålarna inför lokaliseringen och navigeringen av den mobila tillämpningen. Dataöverföringen sker via UDP (User Datagram Protocol) och kan hämtas genom kommersiella, öppna gränssnitt via ett C++-bibliotek eller ROS (Robot Operating System). Användarna får flexibilitet medan framtagandet av omgivningskartor för navigeringen underlättas.  

Skydd mot obehörig åtkomst
Med sitt styrsystem kommunicerar AMR:er som fritt navigerande plattformar via radio. Det gör dem sårbara för obehörig åtkomst eller manipulation utifrån. Kortdata kan läsas av, i värsta fall kan AMR:er och därmed den pågående produktionen bli helt stillastående. Den industriella brandväggen SecurityBridge skyddar nätverket mot manipulation och säkerställer att ingen obehörig får åtkomst till den mobila plattformens interna IT-nätverk under drift. Därigenom fulländas lösningspaketet för Safety och Industrial Security för autonoma, mobila robotar från Pilz.

Tjänster gör utbudet komplett
Med lösningen för att säkra komplexa AMR:er utökas det tidigare utbudet från Pilz till säkring av spårbundna Förarlösa TransportSystem (FTS). Sedan flera år stöder Pilz dessutom FTS-operatörer genom ett omfattande tjänstepaket vid utformningen av säkra FTS-tillämpningar. Pilz utbud sträcker sig från utvecklingen av säkerhetskoncept i designfasen till idrifttagning och på begäran ända till den internationella bedömningen av överensstämmelse, inklusive utbildningsutbud. På så sätt uppfylls både kraven i SS-ISO 3691-4 och säkerställs produktiviteten i drift.

Läs mer om Intralogistik hos Pilz

För ett effektivt varuflöde: Med säkerhetslösningen från den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2, säkerhetslaserskannern PSENscan och Security Bridge garanteras övergripande säkerhet hos autonoma mobila plattformar. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
För ett effektivt varuflöde: Med säkerhetslösningen från den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2, säkerhetslaserskannern PSENscan och Security Bridge garanteras övergripande säkerhet hos autonoma mobila plattformar. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

För ett effektivt varuflöde: Med säkerhetslösningen från den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2, säkerhetslaserskannern PSENscan och Security Bridge garanteras övergripande säkerhet hos autonoma mobila plattformar. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält