Med det säkra radarsystemet PSENradar från Pilz kan övervakningen av skyddszoner i tuffa miljöer nu användas för andra ändamål: Tack vare utökade synfältsfunktioner kan radarsensorerna lättare integreras i olika produktionsmiljöer. Flexibiliteten genom anpassningsbara synfält ger särskilt fördelar vid trånga utrymmen. Dessutom är det nu möjligt att ansluta till det öppna säkerhetsprotokollet Safety over EtherCAT FSoE: Minskat arbete och lägre kostnader för kabeldragning.
Ostfildern, 6 mars 2024
Det säkra radarsystemet PSENradar från Pilz: nya tillämpningar genom ett utökat synfält och FSoE-anslutning – Arbeta säkert även i de tuffaste miljöerna
Till den befintliga radarsensorn med ett avkänningsområde på 0 till 5 meter finns nu även den säkra radarsensorn PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR med ett avkänningsområde på 0 till 9 meter. På så sätt är det möjligt att säkra mobila tillämpningar effektivt.
Flexiblare vinkel = mer produktivitet
En nyhet hos båda sensorenheterna är möjligheten att konfigurera synfält flexibelt: Förutom symmetriska vinklar går det nu även att ställa in asymmetriska och korridorformade vinklar. På så sätt kan PSENradar användas tillförlitligt i olika produktionsmiljöer. Dessutom sparar det plats i produktionen, särskilt i trånga utrymmen, t.ex. där maskiner står direkt intill varandra eller där det finns gångar precis bredvid maskiner. Eftersom synfältets inställningar nu kan konfigureras mer individuellt kan radarsensorn placeras mer flexibelt utan att störa produktionen. Detta ger inte bara mer säkerhet i tuffa miljöer, utan ökar även produktiviteten.
Radar för samman
Tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz erbjuder PSENradar en säker helhetslösning för övervakning av skyddszoner – inklusive säker dataöverföring med FSoE i EtherCAT-kommunikationssystemet. Den nya utvärderingsenheten i radarsystemet PSENradar möjliggör FSoE-funktion enligt IEC 61508 för säkerhetstillämpningar upp till SIL 3. Som FSoE-MainInstance (FSoE-master) kombinerar PNOZmulti 2 övervakningen av alla säkerhetsfunktioner i en radartillämpning på en enhet, och upprättar anslutningar till säkra FSoE SubordinateInstances (FSoE-slaves) i nätverket.
I ett komplett paket med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 som FSoE-MainInstance med säkert radarsystem kan den här säkerhetsrelevanta sammankopplingen enkelt implementeras som enkabellösning med minimal kostnad för kabeldragning.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]