Under ledmotivet Industrial Transformation – Making the Difference står spetsteknik och innovativa lösningar för att bemästra de globala och industriella utmaningarna åter i fokus för Hannovermässan från 17 till 21 april 2023. I Hannover presenterar Pilz hur industrin kan stöttas genom tillförlitlig safety och security. Som nyckel till individuellt anpassbara processer och lösningar presenterar automationsföretaget sina styrsystem. Dessutom finns den säkra åtkomsthanteringen I.A.M. (Identification and Access Management) och säker automation av förarlösa transportsystem (FTS) i lösningsfokus. Höjdpunkter 2023: Expertpanelen inom ”Safety och security” som en plattform för kunskap och gemensamt utbyte i Pilz monter på mässan. I centrum står teman inom maskinsäkerhet tillsammans med maskin- och anläggningslivscykeln.
Ostfildern, 28 feb. 2023
Pilz på Hannovermässan 2023, hall 9, monter D17 – fokus på tjänster och utbildning inom maskinsäkerhet – ”Making the Difference” med Pilz
Med expertpanelen bakom sig i Hannover presenterar Pilz sin nya utbildning, ”CESA – Certified Expert for Security in Automation”, som är en säkerhetsexpertkvalifikation, och även sin nya skräddarsydda valideringstjänst.
I år firar Pilz dessutom sitt 75-årsjubileum. Företaget, som grundades 1948, har hela tiden förändrats: från glasblåseri till elektronikföretag till automationsföretag och digitaliserare. Idag är företaget världsledande ”säkerhetsambassadör” för människan, maskinen och miljön.
Pilz expertpanel – djupgående samtal
Varför finns det ingen safety utan security? Vilka konsekvenser har EU:s nya maskinförordning? Pilz expertteam besvarar liknande frågor om maskinsäkerhet direkt i montern på mässan. Besökare får lära sig om bland annat ”Standarder för funktionssäkerhet – ändringar i SS-EN ISO 13849-1” eller ”Maskinriktlinjer blir maskinförordning” i passande föredrag. Dessutom erbjuder experterna individuella samtal om ytterligare frågor uppstår.
Nya kvalifikationer belyser Industrial Security
Med de nya kraven resp. standardiserande specifikationerna inom Industrial Security står tillverkare, integratorer och operatörer inför frågan om hur de kan kvalificera sina medarbetare för dessa. Pilz hjälper till med detta och har ett utbildningsutbud för fackspecialister och har just utökats med vidareutbildning av säkerhetsexperter. Kunskap om den rätta implementeringen för säkerhet enligt de standardiserande kraven på maskiner enligt IEC 62443 står i centrum för expertkursen ”CESA – Certified Expert for Security in Automation”: från riskanalys till säker maskindrift. CESA gör det möjligt för utexaminerade personer att implementera säkerhetsåtgärder på ett effektivt sätt. Expertkursen hjälper företag att etablera sin kunskap om särkerhet.
Validering, fast skräddarsytt
Internationella säkerhetsriktlinjer och standarder som t.ex. SS-EN ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508 föreskriver följande: Maskintillverkare och maskinanvändare måste bekräfta korrekt implementering av säkerhetsdesign regelbundet genom validering – oberoende av funktionernas utformning. Kraven skiljer sig däremot åt beroende på användningstillfället – vilka valideringsnivåer är nödvändiga och vettiga? Inom ramarna för mässdeltagandet presenterar Pilz sitt skräddarsydda utbud av tjänster inom säkerhetsvalidering: Tack vare tre olika nivåer är det möjligt att göra en skräddarsydd validering av arbetets omfattning och fördjupning. Därmed kan valideringen anpassas efter tillämpningen – för mer effektivitet.
Safety och security för mobil säkerhet och åtkomsthantering
Safety och security är stödresurser för modern industri. I Hannover får mässbesökarna lära sig vid Pilz monter hur man skapar balans mellan produktiviteten i materialflödet och säkerheten på bästa sätt. Med en FTS-modell visar Pilz hur man kan säkra ett spårbundet eller fritt navigerande FTS på ett omfattande sätt. Dessutom visar Pilz hur användare kan få stöd av den digitala underhållssäkringen ”Key in pocket”. Den skyddar operatören från otillåten återstart av en maskin när underhåll pågår. Här är också flexibiliteten vid implementering av Identification and Access Management (I.A.M.) ett tema: åtkomstbehörighetssystemet PITreader card unit följer med på mässan. Tillsammans med den industriella brandväggen SecurityBridge från Pilz, som styr datakommunikation inom industriella automationsnätverk, kan maskiner skyddas mot obehörig åtkomst och manipulering. Fördelen med detta: Operatörer identifierar sig med hjälp av RFID-transpondrar i kort- eller klistermärkesformat. Mervärde: RFID-kort som redan finns i företaget kan fortsätta användas. Det gör användningen enklare eftersom användare bara behöver ha ett kort för flera funktioner.
Pilz som partner i Asien och Stillahavsområdet
Fram till 2030 vill Indonesien, som är årets partnerland till Hannovermässan, vara bland de tio största nationalekonomierna i världen – Industri 4.0 ska vara en drivkraft På så sätt skapas incitament för att investera i ny teknik. Pilz dotterbolag i Sydostasien, som grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Singapore, hjälper kunder i det ekonomiska området APAC (Asien och Stillahavsområdet) med bl.a. rådgivning och tjänster inom safety och projektering. ”Först och främst står risk- och anläggningsbedömning samt säkerhetskoncept och säkerhetsutvärdering i centrum för Pilz. Allt detta är ämnen som – förutom våra automationslösningar – tas emot väl av våra kunder”, säger James Michael Large, Vice President Asia Pacific. Även här finns fokusfrågor: Hur implementerar man rätt säkerhetsstandarder för maskiner och tillämpningar? I Hannover kan besökare träffa experter från Pilz Indonesien och få ett personligt samtal vid Pilz-montern.
Mer om mässdeltagandet hittar du här.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk