Pilz företagsgrupp kunde inte undgå de globala kriserna och omvälvningarna under verksamhetsåret 2020: Företaget bokförde en omsättning på 286,2 miljoner euro för 2020, en nedgång på 11,3 procent jämfört med föregående år. Exportandelen och FoU-kvoten ökade. Företaget ser fram emot de kommande månaderna med tillförsikt och styrka.
Ostfildern, 4 maj 2021
Räkenskapsåret 2020: Minskad omsättning för automationsföretaget Pilz – ser framåt med tillförsikt – ”arbetar tillsammans mot krisen”
”Vår verksamhet under förra året påverkades särskilt av coronaviruset. Vi ser tillbaka på 2020 som ett år som krävt mycket av våra medarbetare. Men vi har lyckats att arbeta tillsammans för att hålla stånd mot krisen. Jag och min bror är mycket tacksamma för det,” säger Susanne Kunschert, delägare i Pilz GmbH & Co.KG.
Endast måttligt färre medarbetare trots minskad omsättning
Under verksamhetsåret 2020 hade Pilz-koncernen en omsättning på 286,2 miljoner euro, en minskning på 11,3 % jämfört med 2019. Antalet anställda var 2 440 personer vid verksamhetsårets slut, en minskning på 4,2 procent. I Tyskland sjönk antalet medarbetare med 3,4 %: från 1 128 till 1 091 (2020-12-31). Minskningen baseras uteslutande på pensionsavgångar och naturlig omsättning. Uppsägningar på grund av den globala ekonomiska krisen har kunnat undvikas.
Trots svåra förhållanden har företaget kunnat fortsätta med sin utbildningsverksamhet: Alla lärlingar har kunnat avsluta sina utbildningar. 16 nya lärlingar har påbörjat sina karriärer på Pilz under 2020.
Företagets exportandel ökade tack vare starkare marknadsförings- och försäljningsverksamhet globalt. Andelen ligger nu på 75,2 procent (+ 0,9 procentenheter jämfört med 2019).
Konsekvent innovativt
Pilz är av tradition ett innovativt företag. Det gäller även i svåra ekonomiska tider. Därför behåller Pilz sin FoU-kvot på över 21 procent för 2020.
Ett bevis på innovationskraften är lanseringen av säkerhetsbrytaren myPNOZ i början av 2021. Med den här produkten kan Pilz erbjuda säkra lösningar baserat på ett genomgående digitalt koncept, som tillverkas enligt kundspecifika krav i seriestorlek 1 – helt enligt Industri 4.0. För operatörerna innebär myPNOZ en helt ny kundupplevelse i fråga om val, konfiguration, beställning och installation av industrikomponenter. Den nya produkten fick ett officiellt erkännande kort efter lanseringen: På den virtuella Hannovermässan 2021 nominerades myPNOZ som en av tre finalister till den välrenommerade Hermes Award, även kallat ”industrins Oscar”.
”Full av tillförsikt och kraft inför 2021”
Även om orderläget har stabiliserats under de senaste månaderna är de finansiella prognoserna för 2021 dystra på grund av coronapandemin. Trots det ser jag med full tillförsikt och styrka på 2021! Jag är helt säker på att vi kommer att klara av året på ett bra sätt!”, betonar Susanne Kunschert.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk