Ostfildern, 21 mars 2024

Nya driftvalsväljaren PIToe ETH med aktiverbar Ethernetport för användning med security – säkert och flexibelt handhavande

Pilz breddar sitt utbud av driftvals- och manöverdon med driftvalsväljaren PIToe ETH. PIToe ETH har en aktiverbar Ethernetport och skyddar på så sätt fritt åtkomliga Ethernetgränssnitt i industrin mot obehörig åtkomst. Den kompakta driftvalsväljaren borgar för mer security. Som Ethernetgränssnitt för industrin kan det dels skydda nätverksanslutningar som en brandvägg mot obehörig åtkomst utifrån och dels skydda mot direkt åtkomst till Human Machine Interfaces och styrdata inifrån.

Vid anläggningar och maskiner skyddar PIToe ETH nätverket och därmed know-how och investeringar. Det nya aktiver- och frånslagbara Ethernetgränssnittet erbjuder användaren möjlighet att skydda sitt nätverk på ett omfattande sätt: Vem som ska få åtkomst till känsliga maskindata, när och hur kan styras säkert och verifieras. Det höjer produktionssäkerheten.

Aktiv(-era-)t användarskydd förebygger obehörig åtkomst
I kombination med avläsningsenheten PITreader från Pilz aktiveras nämligen Ethernetgränssnittet enbart om motsvarande behörighet kan verifieras. Alltså är enbart certifierade personer behöriga att tillfälligt använda dessa gränssnitt. Att skapa nya konfigurationer, program eller säkerhetskopior sker flexibelt och kan tack vare standardingångar på 24 V eller 5 V aktiveras via valfri styrutgång. Det gör det möjligt för användarna att kontrollera dataflödet fullt ut via sina nätverk.

Uppfyller alla normativa krav 
Den nya driftvalsväljaren PIToe ETH uppfyller kraven som ställs på både maskintillverkaren och -ägaren Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkarna senast från januari 2027 vad gäller security-åtgärder.
För maskinägare i t.ex. Tyskland gäller redan i dag de tekniska reglerna för driftsäkerhet enligt TRBS 1115 som komplettering till driftsäkerhetsförordningen som bland annat kräver att hårdvarugränssnitt som inte behövs ska avaktiveras eller blockeras och att icke godkända kommunikationsanslutningar måste vara frånslagna. PIToe ETH är därmed ett stöd i genomförandet av de lagstadgade och normativa kraven, vilket i slutändan skyddar investeringen och minskar kostnaderna.

Inbyggnad på ett enkelt sätt
De kompakta driftvalsväljarna är avsedda för monteringsöppningar med en diameter på endast 22,5 mm enligt SS-EN 60947-5-1 med vridsäkring. Det gör att de passar mycket bra till designen på era maskiner och anläggningar.
I produktfamiljen PIToe kan användaren även välja driftvalsväljaren PIToe 4S och PIToe USB: Med driftvalsväljaren PIToe 4S kan digitala in- och utgångar anslutas och visas, t.ex. driftsätt. PIT oe USB har ett aktiverbart USB-gränssnitt för maskiner och anläggningar som t.ex. för det möjligt att spela in program på ett manipuleringssäkert sätt. 
De kompakta driftvalsväljarna erbjuder därmed fördelar för montering eller ombyggnad i konsoler, manöverpaneler eller kontrollpaneler. Tillsammans erbjuder de i kombination med behörighetssystemet PITreader en säker åtkomsthantering.
 

Den nya driftvalsväljaren PIToe ETH med aktiverbar Ethernetport från Pilz skyddar nätverksanslutningar såsom brandväggar mot obehörig åtkomst utifrån och inifrån. PIToe ETH kompletterar Pilz-utbudet på området manöver- och signalenheter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Den nya driftvalsväljaren PIToe ETH med aktiverbar Ethernetport från Pilz skyddar nätverksanslutningar såsom brandväggar mot obehörig åtkomst utifrån och inifrån. PIT oe ETH kompletterar Pilz-utbudet inom manöver- och signaldon. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Den nya driftvalsväljaren PIToe ETH med aktiverbar Ethernetport från Pilz skyddar nätverksanslutningar såsom brandväggar mot obehörig åtkomst utifrån och inifrån. PIToe ETH kompletterar Pilz-utbudet på området manöver- och signalenheter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält